Cada vez se conectan más dispositivos a Internet, la mayoría, de forma inalámbrica, por lo que se hace indispensable este tipo de conexión. Las soluciones de conectividad inalámbrica convencionales utilizan para la comunicación un espectro de radio que está congestionado. Además, hay zonas donde la comunicación inalámbrica por radiofrecuencia no está permitida o no es la mejor opción.
Trulifi de Signify es la solución perfecta. Se trata de una gama de sistemas LiFi que proporciona comunicación inalámbrica bidireccional fiable, segura y rápida.
Trulifi, el sistema LiFi de Signify, te permite establecer una conexión a Internet a través de la luz. Se trata de una conexión inalámbrica bidireccional que es fiable, segura y rápida. Además, las luces LED de bajo consumo consiguen un ahorro de electricidad superior al 80% en comparación con la iluminación convencional.