Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Jornada sobre iluminación inteligente y sostenible en instalaciones municipales

    La jornada se desarrollará bajo un formato abierto a la participación. Se analizarán los principales desafíos en cada fase de una actuación de alumbrado municipal:

    6 de noviembre 2019

    10h00 – 14h00

    Foro Iberoamericano

    Paraje de la Rábida, s/n,
    Palos de la Frontera (Huelva)

    Temática del evento:
    Iluminación inteligente y sostenible en instalaciones municipales
    Organizan
    Diputación de Huelva y Agencia Provincial de la Energía de Huelva
    Participan
    Signify con la colaboración de Bos Consulting

    Agenda:

    6 de noviembre 2019
    Hora
    Asunto
    10h - 14h
    De la Idea a la Financiación
    • Líneas de financiación, subvenciones y ayudas en el ámbito autonómico, estatal y europeo.
    • Nuevas soluciones para el control del espectro de emisión y la protección del cielo nocturno y el entorno natural.
    Del Proyecto o la Auditoría a los Pliegos
    • El alumbrado como infraestructura para el Internet de las Cosas.
    • El Futuro de la Iluminación Solar.
    De la Licitación a la Adjudicación
    • La Ley de Contratos del Sector Público en relación con el alumbrado municipal.
    De la Instalación a la Puesta en marcha
    Sistemas de control remoto conectados para alumbrado público, deportivo y ornamental.
    De la Garantía a los Servicios postventa
    • La gestión digital del alumbrado.
    • El valor de la luz más allá de la iluminación: eficiencia, turismo, sostenibilidad.