Sugerencias

    Iluminación inteligente para la vida diaria: WiZ lanza una nueva generación de productos en España

    27 de agosto de 2020

    Iluminación inteligente para la vida diaria: WiZ lanza una nueva generación de productos en España

     

    Madrid, España Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, anuncia el lanzamiento oficial de la última generación del sistema de iluminación inteligente WiZ en Europa. La cartera de WiZ ofrece una amplia gama de luces inteligentes y accesorios asequibles que ofrecen el mejor ambiente para ver, leer y vivir y son fáciles de configurar y usar a través de Bluetooth y Wi-Fi. La incorporación del sistema WiZ apoya perfectamente a Signify en su misión de permitir que sus consumidores sientan la magia de la luz a través de productos de iluminación inteligentes que son de uso intuitivo.

    Estamos entusiasmados con el lanzamiento del sistema WiZ con conexión vía Wi-Fi y Bluetooth en Europa."

     

    Jean-Eudes Leroy

    Cofundador y CEO de WiZ Connected

    “Estamos entusiasmados con el lanzamiento del sistema WiZ con conexión vía Wi-Fi y Bluetooth en Europa. Estamos orgullosos de nuestro ecosistema, que permite a los consumidores controlar el sistema de iluminación inteligente y conectado, con productos tan accesibles y fáciles de usar como la iluminación tradicional", afirma.

     

    Plug & Play: Iluminación sencilla e inteligente para todos

     

    La cartera WiZ Connected incluye luces y accesorios que son muy fáciles de instalar y permiten a los consumidores experimentar al instante las ventajas de la iluminación inteligente. Es tan simple como enroscar la nueva bombilla WiZ, descargar la aplicación WiZ y directamente empezar a disfrutar de las luces.

     

    Los productos más novedosos de la gama incorporan chips de protocolo dual Wi-Fi y Bluetooth para facilitar el proceso de emparejamiento. Signify incorporará esta gran característica a toda la gama de productos WiZ en el futuro. A través de diferentes modos, los consumidores pueden configurar fácilmente la luz ideal para estudiar, crear un entorno acogedor imitando una chimenea o la luz de las velas, y automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programar luces para el proceso de acostarse o levantarse por la mañana.

     

    Además, los usuarios pueden controlar las luces de WiZ mediante el control por voz Alexa de Amazon, Google Home o Siri de Apple, sin necesidad de utilizar la aplicación. Otra opción es utilizar el WiZmote universal, que permite a los consumidores controlar fácilmente las luces y establecer entornos de iluminación favoritos personalizados para cada habitación. También existe el sensor de movimiento WiZ, que permite el control manos libres y enciende automáticamente las luces al ajuste deseado al entrar en la habitación.

     

    El sistema WiZ funciona incluso cuando se cae la conexión Wi-FI, gracias al protocolo de RF de baja energía que incorpora el WiZmote, que tan solo requiere entrar en la habitación para encender las luces.  Finalmente, si todavía se quiere iluminación más inteligente, el sistema cuenta con el enchufe inteligente WiZ que permite convertir cualquier luz en una luz inteligente que puede ser controlada a través de la aplicación WiZ o de forma remota.

     

    Muchas opciones sin esfuerzo

     

    La interfaz de la aplicación WiZ es intuitiva y fácil de usar a través de un sistema de arrastrar y soltar en pantalla, fácil para organizar y controlar las luces y accesorios. Las escenas y rutinas preinstaladas simplifican las opciones de iluminación y ayudan a los consumidores a encontrar el ajuste de luz perfecto para cualquier momento del día.

     

    Los ajustes del rimo circadiano eligen automáticamente el tipo correcto de luz dependiendo de la hora del día. Luz fría y energética con intensidad brillante para una mañana productiva, cambiando gradualmente a una luz suave y cálida atenuada para una noche relajante. Imita el ciclo del sol, pero en el interior del hogar.

     

    Por último, la aplicación WiZ ofrece la posibilidad de que varios usuarios administren las luces con diferentes permisos. Los miembros del hogar pueden compartir fácilmente el derecho de acceso de la función "hogar" WiZ entre sí. Otros habitantes pueden simplemente descargar la aplicación e introducir el código de invitación, sin configuración. Por lo tanto, los huéspedes también pueden disfrutar del control de las luces una vez que están conectados a la misma red Wi-Fi.

     

    Respetando la privacidad

     

    El proceso de creación e inicio de sesión de la aplicación WiZ es totalmente anónimo cuando se inicia la sesión con las cuentas de Apple, Google o Facebook. Todo lo que WiZ obtiene es un ID único que no contiene ninguna información personal, con el fin de asociarla a la casa WiZ. No se recopilan datos personales como nombres, números móviles, correos electrónicos. WiZ nunca recupera, almacena ni utiliza ninguna información personal empleada para iniciar sesión. No hay riesgo de acceso a datos privados, ya que no está presente en la nube segura de AWS (Amazon Web Services).

     

    Los productos más nuevos y frescos

     

    El lanzamiento del ecosistema WiZ en Europa permite que toda la cartera de productos conectados esté ampliamente disponible, pero Signify introduce simultáneamente otros productos y accesorios WiZ nuevos y actualizados:

    1. Bombillas y focos Wi-Fi y Bluetooth en color y blanco regulable, incluyendo la bombilla conectada más potente del mercado con el nuevo equivalente de 100W A67 (1600 lm), así como la bombilla estándar E27, el foco GU10, la vela E14 y la gran bombilla E27 redonda (G95). Todos ellos proporcionan una amplia gama de color para crear un gran ambiente, iluminan el hogar con un blanco frío y crean ambiente acogedor con blanco cálido.
    2. Una amplia variedad de bombillas WiZ Filament en Amber & Clear que combinan la tecnología inteligente con el toque vintage para el hogar.
    3. La cartera WiZ también incluye luminarias, por ejemplo, la lámpara de mesa WiZ Hero que cuenta con un diseño sencillo cercano al estilo de vida natural. Y el WiZ Quest con una cabeza ajustable para crear luz ambiental indirecta.
    4. Algunos accesorios excepcionales para hacer que la iluminación inteligente sea aún más fácil de controlar, incluyendo el WiZmote existente y el nuevo sensor de movimiento WiZ.
    5. El enchufe inteligente WiZ permite a los usuarios controlar sus luces o dispositivos existentes con la aplicación WiZ, para que puedan disfrutar de la programación, el control por voz y el acceso de forma remota.

     

    Disponibles en Europa desde agosto de 2020 con los siguientes precios de venta recomendados:

     

    • WiZ Smart Plug (15,99 €)
     
    • WiZ Motion Sensor (19,99 €) y WiZmote (14,99 €)
     
    • WiZ E27/G95, incl. Wi-Fi+Bluetooth
          Color: 18,99 €
          Blanco (regulable en temperaturas de color): 14,99 €
     
    • WiZ E27/A67, incl. Wi-Fi+Bluetooth
          Color: 19,99 €
          Blanco (regulable en temperaturas de color): 17,99 €
     
    • WiZ E27/A60, incl. Wi-FiBluetooth
          Color:  15,99 €
          Blanco (regulable en temperaturas de color): 12,99 €
          Blanco (regulable en intensidad): 9,99 €
     
    • WiZ GU10, incl. Wi-Fi+Bluetooth
          Color: 15,99 €
          Blanco (regulable en temperaturas de color): 12,99 €
          Blanco (regulable en intensidad): 10,99 €
     
    • WiZ E14/C37 candle incl. Wi-Fi+Bluetooth
          Color:  15,99 €
          Blanco (regulable en temperaturas de color): 12,99 €
          Blanco (regulable en intensidad): 10,99 €

     

    Gama WiZ Filament E27 incl. Wi-Fi

            - A60 blanco (13,99 € claro, 14,99 € ámbar)

            - G95 blanco (15,99 € claro, 16,99€ ámbar)

            - ST64 blanco (14,99 € claro, 15,99 € ámbar)

            - G120 blanco (16,99 € claro, 17,99 € ámbar)

            - C35 blanco - E14 (13,99 € claro, 14,99 € ámbar)

            - G200 blanco (39,99 € claro, 39,99 € ámbar)

            - PS160 blanco (39,99 € ámbar)

     

    Para más información y detalles de producto, visita: https://www.wizconnected.com/es-ES/consumidor/

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales y consumidores e iluminación para el Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. Con unas ventas de 6.200 millones de euros en 2019, 36.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más brillantes y un mundo mejor. Hemos sido reconocidos Líderes en la Industria en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante tres años consecutivos. Las noticias de Signify están en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relatio.

    Meydan Bridge

    Sobre WiZ Connected

     

    Con sede en Hong Kong, WiZ Connected Lighting Company Limited es una empresa de soluciones de software de iluminación orientada a ofrecer productos de iluminación inteligente basados en Wi-Fi fáciles de usar. Propiedad de Signify, el líder mundial en iluminación, WiZ ofrece sistemas de iluminación tanto a los mercados de consumo como a los profesionales en 55 países. A través del programa WiZ Connected OEM partnership, más de 60 proveedores de iluminación ofrecen cientos de accesorios de iluminación WiZ.  Más información en sobre WiZ connected y como están transformando la industria de la iluminación en WiZ Connected

    Más notas de prensa

    • Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

      julio 26, 2024

      Resultados de Signify en el segundo trimestre de 2024

    • Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación

      julio 03, 2024

      Signify y el equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS lanzan una nueva asociación

    • Signify delivers net-zero Climate Transition Plan

      junio 18, 2024

      Signify delivers net-zero Climate Transition Plan