Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Expresa tu personalidad con los nuevos productos de Philips Hue

    3 de septiembre de 2020

    Da rienda suelta a tu personalidad con la nueva tira de luz de Philips Hue Play Gradient, las bombillas de filamento más grandes y mucho más

     

    Madrid, España – Signify (Euronext: LIGHT), el líder mundial en iluminación, sigue dando vida al hogar con los nuevos productos Philips Hue. Con ellos, se puede experimentar la emoción del cine en casa gracias a la tira de luz Philips Hue Play Gradient, combinar tecnología inteligente y diseño con la ampliación de la colección de bombillas con filamentos o la edición limitada de Philips Hue Iris y, por último, crear el ambiente personal perfecto en toda la casa con las nuevas bombillas y lámparas inteligentes integradas. Con estos nuevos productos, Philips Hue ofrece soluciones para dar rienda suelta a cada personalidad y utilizar la luz para reflejar un estilo de vida. 

     

    Noche de cine con la tira de luz Philips Hue Play Gradient

     

    La tira de luz regulable Philips Hue Play Gradient es la primera tira LED direccionable individualmente de Signify y permite llevar la experiencia de entretenimiento al siguiente nivel. En lugar de un solo color, la tira LED genera varios colores simultáneamente y los mezcla de forma integrada. La tira de luz Philips Hue Play Gradient está ideada para ubicarse en la parte posterior de los televisores de 55 pulgadas o más, creando un halo de luz reactiva y dinámica. La combinación de la nueva tira LED con la sincronización de luz de Philips Hue facilita una experiencia inmersiva en las películas, programas de televisión, juegos y música.

     

    Philips Hue Iris: la reinvención de un clásico

     

    Philips Hue Iris da un nuevo giro a uno de sus diseños más representativos. La icónica Philips Hue Iris ha sido reformulada con colores y atenuaciones más ricos y un aumento significativo de brillo (hasta 570 lúmenes) cuando se utiliza luz blanca, un cable recubierto de tela y posibilidad de conexión vía Bluethooth.

     

    Además de las versiones estándar en blanco y negro, Philips Hue Iris contará con una eidicón limitada en cuatro nuevos colores: oro, rosado, plata y cobre. Iris es hoy mucho más que una lámpara de mesa; es una pieza de diseño y un sistema de luz inteligente unidas. 

     

    Nuevas bombillas de filamento: cuanto más grandes, mejor

     

    La popular colección Philips Hue Filament da la bienvenida a dos nuevos grandes miembros a la familia: White Filament G125, una bombilla más grande en forma de globo y la bombilla White Filament ST27 estilo Edison. Después del lanzamiento el año pasado de la colección smart Filament, se ha producido una gran demanda de tamaños y formas adicionales. Con esta ampliación de la gama Filament, Signify ofrece a los usuarios aún más variedad para la conectividad, el control y la estética de la iluminación inteligente de estilo vintage Philips Hue.

     

    La Luz perfecta para la mesa del comedor: Philips Hue Ensis en negro

     

    Tras el éxito de la lámpara colgante Philips Hue Ensis en blanco, Signify presenta Philips Hue White Ensis en negro. Ensis es una iluminación perfecta para la mesa de comedor, ya que tiene iluminación superior e inferior gracias a dos tiras LED integradas, dándole la versatilidad para crear una experiencia de iluminación única y personal y disfrutar del ambiente perfecto para una cena acogedora o para facilitar el trabajo desde casa.

     

    Más bombillas nuevas

     

    Philips Hue lanza su bombilla más pequeña: Philips Hue White Luster E14, que convierte en inteligentes y conectadas hasta las lámparas más pequeñas. Esta bombilla ofrece capacidades de atenuación inalámbrica, control Bluetooth en una habitación y la capacidad de conectarse a una configuración de iluminación inteligente controlada por un Hue Bridge.
     

    Por último, las clásicas bombillas Philips Hue Candle se han actualizado con la conexión Bluetooth tanto para la gama White Ambiance como para White and Color Ambiance. Permite a los usuarios iniciarse en la gama Philips Hue,  configurar sin esfuerzo la iluminación de una estancia en función del estado de ánimo y disfrutar de las infinitas posibilidadades de la ilumiación inteligente.
     

    Disponibilidad y precios de venta recomendados

     

    • Philips Hue Play Gradient lightstrip (6 de octubre)
      55-pulgadas (para TV entre 55 y 60 pulgadas)  – 179,99 €
      65-pulgadas (para TV entre 65 y 70 pulgadas) –  199,99 €
      75-pulgadas (para TV entre 75 y 85 pulgadas) – 229,99 €
    • Philips Hue Filament Blanco G125 y ST72 (29 de septiembre)
      G125 39,95 €
      ST72 34,95 €
    • Philips Hue Iris edición estándar (6 de octubre): 99,95 €
    • Philips Hue Iris edición limitada (6 de octubre): 119,95 €
    • Lámpara colgante Philips Hue White and Color Ambiance Ensis (20 de octubre): 399,95 €
    • Bombila Philips Hue White luster E14 (29 de septiembre): 19,95 € (pack de 1)/ 29, 95 EUR (pack de 2)
    • Bombilla Philips Hue White Ambiance Candle con Bluetooth (7 de septiembre): 29,95 € (pack de 1)/ 44,95 € (pack de 2)
    • Bombilla Philips Hue White and Color Ambiance Candle con Bluetooth (7 de septiembre): 59, 95 € (pack de 1)/ 99,95 € (pack de 2)

    Sobre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para profesionales, consumidores e Internet de las Cosas. Nuestros productos de Philips, los sistemas de iluminación conectados Interact y los servicios habilitados para datos, dan valor al negocio y transforma la vida en casas, edificios y espacios públicos. En 2023 tuvimos unas ventas de 6.700 millones de euros, 32.000 empleados aproximadamente y una presencia en más de 70 países. Ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para unas vidas más iluminadas y un mundo mejor. Hemos estado en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones desde nuestra OPI por siete años consecutivos y alcanzamos la mención Platino en EcoVadis por cuatro años consecutivos, situando a Signify en el top 1% de empresas evaluadas. Las noticias de Signify están en el Newsroom, X y LinkedIn. La información para los inversores se puede encontrar en la página de Investor Relations.

    Meydan Bridge

    Más notas de prensa

    • Certificación de Ciberseguridad

      diciembre 10, 2024

      Certificación de Ciberseguridad

    • Estadio del Sporting Club de Portugal

      diciembre 02, 2024

      Estadio del Sporting Club de Portugal

    • Signify presenta su nueva línea de iluminación solar

      noviembre 19, 2024

      Signify presenta su nueva línea de iluminación solar