La tierra es circular.
La iluminación debería ser circular también.
En 2022, utilizamos 1,7 veces los recursos que nuestro planeta puede sostener. Para hacer la transición a una economía sostenible y circular, debemos repensar la forma en la que producimos y consumimos. No hay un plan B para nuestro planeta.
En Signify, tenemos la misión de iluminar la vida de las personas y crear un mundo mejor con iluminación respetuosa con el medio ambiente. Por esta razón, estamos impulsando el desarrollo de productos ecológicos que se pueden reimprimir, restaurar, reutilizar y reciclar.
El actual método lineal de producción está agotando los recursos del planeta y produciendo cada vez más residuos. La circularidad en la iluminación marca el inicio de una nueva era y permite el cambio de una economía lineal a una circular.
Productos de iluminación circular
Diseñamos productos y piezas respetuosos con el medioambiente que se puedan reparar, reutilizar, renovar y reciclar.
Servicios de iluminación circular
Maximizamos la vida útil y la flexibilidad de nuestras luminarias respetuosas con el medioambiente a través de nuestros servicios.
Sistemas de iluminación circular
Maximizamos el ahorro energético y optimizamos el mantenimiento con sistemas de iluminación inteligentes.
Eficiencia energética y vida útil
Conectable
Actualizable
Reutilizable y reciclable
Práctico
Paquetes de servicios para inversiones y operaciones sostenibles
Creamos soluciones de iluminación teniendo en cuenta la economía circular, personalizadas para adaptarse a las necesidades de cada negocio y de acuerdo a un conjunto claro de indicadores clave de rendimiento. Estas soluciones incluyen todo lo necesario, desde el diseño y la construcción, hasta el funcionamiento y el mantenimiento.
Máximo control con la mínima huella
Nuestro sistema de iluminación conectada Interact puede tener un impacto importante en el rendimiento medioambiental de la iluminación y puede ayudar a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. No solo ayudan a reducir el exceso de iluminación al adaptar automáticamente los esquemas de iluminación a las necesidades reales en espacios de interior y de exterior, sino que también pueden reducir las necesidades de mantenimiento y maximizar la disponibilidad del sistema con supervisión remota y alertas basadas en datos.
La iluminación circular aporta muchas ventajas que hacen que una amplia gama de áreas de aplicación sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
Mejorando el rendimiento con innovaciones en iluminación
Las innovaciones en iluminación de Signify ayudan al equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1 a mejorar el rendimiento, intensificar la concentración y acelerar la recuperación.
Iluminación nocturna que realza nuestro entorno
Desde el inicio del alumbrado público, la luz artificial nocturna (ALAN) ha hecho que nuestras comunidades sean más seguras y ha mejorado la calidad de vida de miles de millones de personas en todo el mundo.
Mejorando la experiencia del día de la carrera
Como partner oficial de iluminación de Mercedes-AMG PETRONAS de F1 Team, tuvimos la oportunidad de integrar nuestros productos en el Club Silverstone, mejorando la experiencia del día de la carrera.