Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias
    Eficiencia energética y vida útil de Signify

    Eficiencia energética y vida útil

     

    • Cumplimiento del mínimo de lm/W según el Reglamento único de iluminación de la UE
    • Vida útil mínima de 50 000 horas (L80B50)
    • Amplia gama de ópticas que garantiza la ubicación óptima de la luminaria para aplicaciones específicas
    Conectable

       

    Conectable

     

    • Los productos Interact Ready cumplen la norma DiiA sobre luminarias, energía y datos de diagnóstico
    • Los productos Interact Ready cumplen las normas internacionales sobre las comunicaciones (Zigbee, Wi-Fi, DALI, PoE, Bluetooth, 3/4G)
    Actualizable

       

    Actualizable

     

    • Interfaz para la integración de sensores
    • Piezas electrónicas y mecánicas identificadas fácilmente intercambiables o actualizables
    • Firmware actualizable
    Reutilizable y reciclable

       

    Reutilizable y reciclable

     

    • Cooperamos con las operaciones de recogida y reciclaje (CRO) para la gestión al final de la vida útil y participamos en los planes nacionales para los RAEE
    • Desmontaje y desmantelamiento no destructivos de las luminarias
    • Sin pegamento ni encapsulado (de los componentes electrónicos) para facilitar el reciclaje de los materiales
    Práctico

       

    Práctico

     

    • Etiqueta de servicio (código QR) para facilitar el acceso a la base de datos de servicio
    • Piezas de recambio disponibles durante el período del contrato
    • Componentes críticos fáciles de reemplazar