Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Disponibilidad de alimentos

    Satisfacer las necesidades de una población en crecimiento

     

    Dado que se prevé que la población mundial alcance los 9.700 millones para 2050, la disponibilidad de alimentos se enfrenta a una serie de desafíos cada vez mayores. Se espera que la demanda mundial de alimentos aumente en un 70% para 2050, mientras que la cantidad de tierra cultivable a nivel mundial está disminuyendo. Aproximadamente un tercio de los alimentos disponibles en el mundo se echan a perder o se tiran antes de que lleguen a un plato. En general, los sistemas actuales de producción y distribución de alimentos del mundo contribuyen al 25% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

     

    Para abordar estos desafíos, se necesitan cambios significativos en nuestros sistemas alimentarios para garantizar suficientes alimentos seguros, saludables, accesibles y asequibles para todos. Las tecnologías LED pueden aportar una respuesta, ya que ofrecen soluciones de iluminación para una agricultura eficiente, tanto en tierra como en agua.

    Ayudando a cultivar los alimentos del mundo

     

    Con los espectros de luz y las fórmulas de crecimiento adecuados, nuestras innovaciones de iluminación proporcionan un mejor control del clima y los cultivos y ayudan a lograr una alta calidad y rendimiento en el momento adecuado. Algunos métodos permiten a los agricultores cultivar alimentos sin pesticidas y usar hasta un 98% menos de agua.

     

    Signify aporta más de 80 años de experiencia en iluminación para horticultura tanto en productos y sistemas convencionales como LED. Somos el mayor proveedor de recetas de luz basadas en la ciencia y sistemas de iluminación para invernaderos que aumentan el rendimiento de las plantas, con el apoyo de un equipo global de ingenieros de aplicaciones y especialistas en plantas.

    Signify contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

     
    Nuestras ambiciones en horticultura, agricultura y acuicultura se rigen por el ODS de la ONU 3 (Salud y bienestar).
    ODS 3 de la ONU

    Beneficios del cultivo interior con iluminación LED

    Mejorar la fiabilidad frente a la agricultura en el campo

     

    Aumenta el rendimiento y la eficiencia

     

    Mantener la producción pesquera

     

    Según la ONU, casi el 90% de las poblaciones de peces marinos del mundo están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Se necesitan políticas sensatas para conservar las poblaciones de peces y garantizar una acuicultura responsable en todo el mundo.

     

    Las soluciones de iluminación LED pueden ayudar a optimizar el desarrollo y el bienestar de los peces, reducir los costes de producción y aumentar los ingresos. La iluminación para acuicultura de Philips aborda las necesidades específicas de los criaderos y de las plantas de crecimiento, ya sea en tierra firme como en alta mar y se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes universidades e institutos punteros. Nuestras luces incorporan los conjuntos de chips y controles LED más avanzados con los mejores materiales marinos, lo que garantiza su resistencia en las condiciones más duras

     

    Obtén más información sobre la iluminación LED para acuicultura

    Prolongar el periodo de conservación de los alimentos

     

    Una iluminación inadecuada afecta a la calidad de los productos frescos. La receta de luz adecuada contribuye a que los productos frescos duren más, lo que significa un mayor período de conservación y menos desperdicios.

     

    Nuestras recetas de luz LED para productos frescos contribuyen a marcar la diferencia en las secciones de alimentos frescos mejorando la presentación y la calidad de los productos más perecederos.

     

    Descubre las recetas de luz LED para alimentos frescos

    Nos encantaría hablar contigo