Recibe las últimas noticias y actualizaciones
Sugerencias

    Creamos luminarias ideales para cada vialidad

    reddot logo
    what is road off

    Superando las expectativas, ahora y en el futuro

    Con las luminarias Lumec RoadFocus LED , puedes actualizar la iluminación vial convencional a LED de manera confiable, ahorrando energía, costos operativos y de mantenimiento. La familia RoadFocus viene en diferentes tamaños (pequeño, mediano y grande). Y todo mejora: ¡disponemos de un nuevo tamaño para elegir con RoadFocus Plus Nano!

    Características de las luminarias LED RoadFocus:

     

    • Un diseño familiar de “Cobra Head” para combinar con la estética existente.
    • Tecnología LED mejorada con calidad de luz y rendimiento óptimo.
    • Mayores lúmenes por watt se traducen en una mayor eficiencia energética y un menor costo total de propiedad.
    • Carcasa más pequeña y cuatro tamaños para cumplir con los estándares en una amplia gama de aplicaciones.
    • Múltiples opciones de protección contra el deslumbramiento para ayudar a reducir el traspaso de luz.
    • Opciones totalmente conectables y listas para garantizar que pueda actualizar a futuro, a los sensores en la línea de tiempo que funcione mejor para tu proyecto.

    Cuál es la RoadFocus ideal para mí?

    RoadFocus LED Cobra Head Family
     

    Esta familia conectable viene en tamaños pequeño, mediano y grande, así como un diseño elegante y numerosas opciones. RoadFocus brinda una estética uniforme, con consistencia y confiabilidad demostrada por millones de instalaciones desde 2014.

    Retail

    RoadFocus Plus LED Cobra Head Family

     

    La familia completa RoadFocus Plus presenta un diseño único y patentado con un perfil minimalista, al tiempo que mantiene las características clave de la Cobra head. Listo para conectarse y disponible en 4 tamaños, RoadFocus Plus ofrece múltiples paquetes lumínicos con una eficacia líder en la industria y una gama completa de distribuciones ópticas.

     

     

    Opciones conectables de RoadFocus

    what is road off

    Las luminarias RoadFocus vienen con un receptáculo de 7 pines y un controlador atenuable como estándar, lo que permite soluciones de iluminación conectadas. Como opción, RoadFocus también se puede pedir con el receptáculo universal Zhaga Book 18 y controladores D4i o SR para conectar sensores. Eso significa que puedes instalar tus luminarias hoy y agregar nodos y sensores a futuro, sin problemas.

     

    Signify ofrece el sistema de gestión de iluminación Interact City y los nodos conectores para permitir la gestión, el seguimiento y el control en remoto de las luminarias RoadFocus. El “Outdoor Multisensor” permite la detección de movimiento y proporciona información del sensor de temperatura y ruido para proporcionar un conocimiento de la situación para una mejor toma de decisiones..

     

    Conoce más de interact City aquí