Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Innovaatiot

    4,8 %


    myynnistä sijoitettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen

    100+


    yliopistokumppania

    Nro 1

     
    IoT-ratkaisujen valaisintoimittaja

    17 750


    patenttia

    Innovaatiojohtajuutemme

     
    Innovatiivisuus on DNA:ssamme. Sähkövalon alkuajoista lähtien olemme näyttäneet suuntaa monille alamme mullistuksille. Tutkijamme kehittivät ensimmäisen 60 watin lamppujen tilalle vaihdettavan LED-lampun sekä maailman energiatehokkaimman lampun.

    Tämä perinne ohjaa meitä jatkossakin.

     

    Haastamme itsemme päivittäin palvelemaan asiakkaitamme paremmin vallankumouksellisten innovaatioiden avulla, oli kyseessä sitten vihannesten laatua parantavista ja sadon määrää kasvattavista valoresepteistä tai nopean Internet-yhteyden tarjoavista LiFi-ratkaisuista. Emme kuitenkaan tee tätä yksin. Avoimen innovoinnin käytäntömme ansiosta teemme yhteistyötä maailman johtavien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja start-up-yritysten kanssa.

    Päivänvaloa mukaileva valaistus

     

    NatureConnect on Signifyn innovatiivinen valaistusratkaisu, joka tuo päivänvalon voiman sisätiloihin. Päivänvalon luonnollista kulkua jäljittelevät valaisimet piristävät päivällä ja auttavat nukkumaan yöllä hyvin. NatureConnect-valaisimilla voidaan lisätä tilan viihtyisyyttä sekä työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.

     

    Tutustu NatureConnectiin

    Laajakaistayhteys valon välityksellä

     

    Vuonna 2018 Signify mahdollisti ensimmäisenä globaalina valaistusalan yrityksenä LiFi-lamppujen käyttämisen tavallisissa toimistovalaisimissa. Mullistava teknologiamme tuottaa nopean ja vakaan laajakaistayhteyden valoaaltojen avulla. Se on oikea ratkaisu alueille, joissa Wi-Fi-verkkoa ei voi käyttää tai jossa langaton yhteys toimii huonosti tai ei ollenkaan.

     

    Tutustu Li-Fi-tekniikkaan

    Tervetuloa älykkään valaistuksen pariin

     

    Interactin IoT-alustan älykkäiden LED-valaistusjärjestelmien ja upotettujen tunnistinverkostojen avulla asiakkaat saavat käyttöönsä tietoja, etuja ja uusia palveluja. Se tekee valaistuksesta älykkään. IoT-ekosysteemi kumppaniemme, asiakkaittemme ja kehittäjien käyttöön osana maailman laajinta verkkoa – älykästä LED-valaistusta.

     

    Lisätietoja on osoitteessa interact-lighting.com

    Valo ohjaa

     

    Esittelimme vuonna 2014 sisätilapaikannusjärjestelmämme. Se perustuu valaisimiin, jotka ilmaisevat sijaintinsa valoaaltojen avulla. Sen avulla myymälöissä voidaan tarjota sijaintiin perustuvia palveluita myynnin vauhdittamiseksi ja asiakasuskollisuuden parantamiseksi.

     

    Lisätietoja on osoitteessa interact-lighting.com

    Valo tekee tomaateista makeampia

     

    Ammattiviljelyn valaistusasiantuntijamme ovat kehittäneet erityisiä valoreseptejä viljelykasvien yksilöllisiin tarpeisiin. Niiden avulla viljelijät voivat parantaa laatua ja makua, kasvattaa sadon määrää sekä säästää kustannuksia.

    Valaise kotisi entistä älykkäämmin

     

    Vuonna 2012 esittelemämme Philips Hue on maailman johtava kotikäyttöön tarkoitettu älykäs valaistusjärjestelmä. Hue on kasvanut valtavaksi älyvalaistuksen ekosysteemiksi, jonka tuotteet toimivat saumattomasti yhdessä yleisimpien älykotialustojen ja yli 750 sovelluksen kanssa. Hue herättää luonnollisemmin, antaa energiaa ja rentouttaa. Se auttaa luomaan uusia elämyksiä esimerkiksi synkronoimalla valosi musiikin, pelien tai elokuvien mukaan.

     

    Lisätietoja on osoitteessa Philips-Hue.com

    Näe hyvinvointi uudessa valossa

     

    Signifyn hyvinvointia tukevat valaistusratkaisut ovat edelläkävijöitä ihmiskeskeisen valaistuksen saralla, jotka voidaan räätälöidä työntekijöiden tarpeiden mukaan.


    Lue lisää hyvinvointia tukevista valaistusratkaisuista

    Vuonna 2011 voitimme 10 miljoonan dollarin L-palkinnon. Kilpailutehtävänä oli kehittää 60 watin lamppua vastaava lamppu, joka kuluttaa virtaa alle 10 wattia. Palkittu LED-lamppumme laukaisi LED-valaistuksen vallankumouksen.

    Luonnon inspiroima valaistus

     

    Valaistusinnovaatio NatureConnect tuo luontoyhteyden sisätiloihin biofiilisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Se jäljittelee päivänvalon luonnollista kulkua sekä luo viihtyisiä ja inspiroivia sisätiloja.

     

    Tutustu NatureConnectiin  

    10 miljoonan dollarin luomuksemme

     

    Vuonna 2011 voitimme 10 miljoonan dollarin L-palkinnon. Kilpailutehtävänä oli kehittää 60 watin lamppua vastaava lamppu, joka kuluttaa virtaa alle 10 wattia. Palkittu LED-lamppumme laukaisi LED-valaistuksen vallankumouksen.

    Vuonna 2011 voitimme 10 miljoonan dollarin L-palkinnon. Kilpailutehtävänä oli kehittää 60 watin lamppua vastaava lamppu, joka kuluttaa virtaa alle 10 wattia. Palkittu LED-lamppumme laukaisi LED-valaistuksen vallankumouksen.