Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Tuo sininen taivas sisätiloihin

    NatureConnect skylight nyt saatavilla

    NatureConnectin skylight-valaisimia on hankala erottaa kattoikkunasta. Ne tuovat tiloihin päivänvaloa mukailevaa valaistusta sekä näkymän siniselle taivaalle, mikä lisää tilantuntua.

    Päivänvaloa mukaileva valaistusefekti saadaan melanooppisilla valoresepteillä, jotka parantavat tilan käyttömukavuutta, viihtyisyyttä ja tehokkuutta.
    NatureConnect brings daylight into hospitality

    Loistava valinta monesta syystä

    Holiday Inn Gare de Lyon Hotel, Paris, France
    Kustannustehokas ratkaisu, joka sopii erinomaisesti jälkiasennuksiin
     
    Taivasnäkymää jäljittelevä skylight-paneeli on helppo asentaa T-listakattoon, joten sillä saadaan uudistettua tilan valaistus kertaheitolla. NatureConnect scene setillä skylightin valovirtaa voidaan vaihtaa energisoivan viileästä rentouttavan lämpimään kellonajasta ja tilanteesta riippuen.
     
     

    Toimistoyhteensopivaa valaistusta taivasnäkymällä

     

    Piristävän taivasnäkymän lisäksi skylightin valaistus on toimistoyhteensopivaa (UGR19), joten sillä voi mullistaa minkä tahansa toimistotilan.

    Fitz-Roy Hotel, Val Thorens, France
    Grieghallen, Bergen, Norway

    Sininen taivas antaa energiaa

     

    Vaikka NatureConnect ei teknisesti tuotakaan ”oikeaa” päivänvaloa, se on markkinoiden paras vaihtoehto päivänvaloa jäljittelevään ihmiskeskeiseen valaistukseen. Skylightin melanooppiset valoreseptit antavat energiaa ja tarjoavat tehokasta ja miellyttävää valaistusta. Lue lisää täältä.

    Sopii moniin eri käyttökohteisiin

     

    Vain harva meistä viihtyy hämärissä tiloissa. NatureConnectin skylight-valaisimen päivänvaloefekti antaa tilantuntua ja tekee tiloista viihtyisät. Skylightilla saadaan parannettua lukuisten eri tilojen käyttömukavuutta. Lue lisää alta ja tutustu myös NatureConnect Lookbookiin täältä ja YouTube-soittolistaan täältä.

    Conference halls and rooms

    Toimistot

    Monissa neuvotteluhuoneissa on vähän tai ei ollenkaan päivänvaloa. NatureConnectin skylight muuttaa hämärimmätkin huoneet viihtyisiksi ja energisoiviksi tiloiksi, joissa työntekijät voivat hyvin ja jaksavat tehdä töitä.

    Gyms

    Terveydenhuolto

    Terveydenhuollon kohteissa on tyypillistä, että työntekijät tekevät pitkää päivää altistumatta välttämättä lainkaan päivänvalolle. NatureConnectin skylight tukee työntekijöiden jaksamisen lisäksi myös potilaiden hyvinvointia.

    Hospitality

    Hotellit ja ravintolat

    Asiakastilojen viihtyvyyden parantamisen lisäksi esimerkiksi hotelleiden kuntosalit ja vuokrattavat neuvotteluhuoneet saattavat sijaita ikkunattomissa tai muuten hämärissä tiloissa. NatureConnectin skylight tekee tiloista kertaheitolla miellyttävämmät ja viihtyisämmät, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä.

    Showrooms

    Koulut

    Luokkahuoneissa ja koulun muissa tiloissa ei välttämättä ole tarpeeksi päivänvaloa etenkään pimeinä talvikuukausina, vaikka se olisi keskittymiskyvyn ja oppimisen puolesta tarpeellista. NatureConnectin skylight antaa energiaa ja piristää sekä oppilaita että opettajia.

    Tuotetiedot

    NatureConnect leads to higher alertness and vitality
    Tekniset tiedot
     
    • Keskellä sinistä taivasta jäljittelevä valaisin, sisäreunuksessa auringonvaloa jäljittelevä valaisin ja ulkoreunoissa Tunable white ‑valaisin
    • Helppo asentaa, myös T-listakattoon
    • Koot 60 cm x 60 cm ja 62,5 cm x 62,5 cm
    • Saatavilla myös ripustettava versio
    • 7,1 kg (ml. liitäntälaite)
    • IP44 alaosassa, IP40 yläosassa
    • Valaistustilanteet: Day rhythm, Relax ja Energize
    • CRI90
    • UGR19 oletusarvoisesti
    • Maksimivalovirta 6 900 lm ja -teho 83 W
    • Oletusvalovirta 5 200 lm ja -teho 62 W

    Asennustarvikkeet [tulossa pian]

     

    • Pinta-asennukseen
    • Ripustusasennukseen
    • Osittaiseen upotukseen

     

    Kaikki tarvikkeet on saatavana valkoisena ja tummanharmaana.

    NatureConnect leads to higher occupancy

    NatureConnect skylightin ohjausvaihtoehdot

    NatureConnect brings daylight into hospitality

    Yhdistele vaihtoehtoja NatureConnect scene setillä:

     

    • Sovittaa NatureConnect- ja Tunable White -valaisimien valaistustilanteet päivärytmin mukaan, jolloin valaistus on yhtenäinen ja miellyttävä
    • Yksi scene set aluetta kohti, enintään 64 DALI-liitäntälaitetta
    • Scene setiin kuuluu NatureConnect link, kytkin (switch), SC200-sensori ja asennuskiinnikkeet

    Haluatko tuoda päivänvalon sisätiloihin?