Vähittäiskauppa
Kosketuspinnoilla, kuten ostoskärryissä ja kassakoneissa, on suuri riski tarttua bakteereihin
Työpaikat
Bakteerit voi tarttua puhelimista, näppäimistöistä ja toimistotarvikkeista
Sairaalas
Virukset ja bakteerit ovat erityisen vaarallisia lääketieteellisessä ympäristössä
Ruokateollisuus
Myrkyt ja bakteerit ovat yleisiä raa'issa ja pilalle menneissä elintarvikkeissa
Käymälät
Yksi yleisimmistä paikoista löytää haitallisia bakteereja
Kuljetus
Virukset ja bakteerit voivat tarttua helposti linja-autoissa, junissa ja lentokoneissa
Tarjoamme laajan valikoiman Philipsin UV-C-lamppuja, laajan valikoiman UV-C-desinfiointivalaisimia ja -laitteita ilman, pintojen, esineiden ja veden desinfioimiseksi. Meillä on todistettu kokemus innovatiivisten UV-C-ratkaisujen kehittämisestä, jotka on optimoitu tekemään tiivistä yhteistyötä valmistajien kanssa.
Tarjoamme myös valikoiman Once BioShift® UV-C -bakteereja tappavia kammioita laitteiden desinfiointiin. Tuotteet, jotka eivät ole lääketieteellisiä laitteita, voidaan sijoittaa kammioon nopeaa desinfiointia varten, mikä muistuttaa teollista mikroaaltouunia, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen turvallisesti.4 Kammio tappaa suurimman osan viruksista suositellun 5 minuutin desinfiointisyklin aikana.5
Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusia ratkaisuja, jotka auttavat muotoilemaan tulevaisuutta UV-C-desinfioinnissa. Liity mukaan tähän jännittävään matkaan luodaksesi räätälöityjä desinfiointiratkaisuja, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi ja sovelluksiasi. Elementeistä, kuten suurista esineistä, erikoistuneista huoneista / alueista, moniin muihin uusiin mahdollisiin sovelluksiin.
UV-C-tuotteet aiheuttavat minimaalisen riskin, kun niitä käyttävät kokeneet ammattilaiset. Heidän on suojattava silmänsä ja ihonsa kevyiden vaurioiden ja vakavien silmien ja ihon vaurioiden välttämiseksi.
Tällä hetkellä yksikään UV-C-tuotteistamme ei ole sertifioitu tai hyväksytty minkään sovellettavan lain nojalla lääkinnälliseksi laitteeksi, ja sellaisenaan Signify ja / tai mikä tahansa sen konserniyritys ei aio tällä hetkellä käyttää niitä lääkinnällisinä laitteina missään muualla maailmassa.
1)Bostonin yliopiston kansallisilta nousevien tartuntatautien laboratorioilta (NEIDL) käytettävissä olevat tiedot on kerätty laboratoriokokeesta, jonka suoritti Dr. Anthony Griffiths (Bostonin yliopiston lääketieteellisen korkeakoulun mikrobiologian apulaisprofessori) ja hänen tiiminsä NEIDL:n tiloissa (nämä tiedot ovat tulevan tieteellisen julkaisun aiheena Bostonin yliopistosta) osoittavat, että Signifyn UV-C-valonlähteet säteilyttävät materiaalin pintaa siirrostettu SARS-CoV-2:lla (viruksella, joka aiheuttaa COVID-19-taudin). 5mJ / cm2 UV-C annos (altistusaika 6 sekuntia) johti läsnä olevan SARS-CoV-2-viruksen vähentymiseen 99% sillä pinnalla. Tämä tutkimus määritti, että UV-C-annos 22 mJ / cm2 johtaa SARS-CoV-2-viruksen vähentymiseen 99,9999% tällä pinnalla (valotusaika 25 sekuntia). Tutkimusmuuttujat ovat saatavilla pyynnöstä.
2)EPA: n raportti, ”Uudelleenjärjestelyjen rakentaminen parannettua suojaa ilmassa leviäviä kemiallisia ja biologisia päästöjä vastaan”, s. 56
3)Fluenssi (UV-annos), vaaditaan bakteerien, alkueläinten, virusten ja levien kasvavan loki-inaktivoinnin saavuttamiseen, päivitetty Adel Haji Malayerin, Madjid Mohsenin, Bill Cairnsin ja James R. Boltonin toimesta. Suositellut ehdotukset Gabriel Chevrefilsin (2006) ja Eric Caronin (2006) vertaisarviointi Benoit Barbeaunin kanssa, Harold Wrightin (1999) ja Karl G. Lindenin desinfioinnista UV-C: llä.
4)On rajoitettu kuinka monta kertaa tiettyjä esineitä (kuten ei-lääketieteellisiä kasvonaamioita) voidaan käyttää uudelleen UV-C-desinfioinnin jälkeen.
5) https://www.once.lighting/one-minute-three-minutes-or-ten-minutes-oh-my/