Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Signifyn uusi palvelu tarjoaa yksilöityjä 3D-tulostettuja valaisimia kotiin kuljetettuina

    Marraskuun 18. päivänä, 2019

     

    • Euroopan laajuinen palvelu, jossa kuluttaja voi luoda yksilöllisen valaisimen tarpeiden mukaan
    • Signify aloittaa kierrätysmateriaalien käytön
    • Yritys, joka loi CD-levyn, lanseeraa pöytälampun, joka on tehty 24:stä kierrätetystä CD-levystä

    Eindhoven, Alankomaat – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan yritys, ilmoitti tänään maailman ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta palvelusta, jonka avulla kuluttajat voivat suunnitella yksilöityjä valaisimia (varjostin ja valon ominaisuudet) verkossa, tulostaa kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja valaisimia 3D-tulostimella ja saada tuotteet kotiin kuljetettuina kahden viikon sisällä tilauksesta. Yritys ilmoitti myös käyttävänsä kierrätysmateriaaleja, kuten käytettyjä CD-levyjä, 3D-tulostimissa, ja julkaisi tänään Philips-brändätyn LED-pöytävalaisimen, joka on tehty 24:jästä kierrätetystä CD:stä.

     

    Benelux-maiden pilottiprojektia seuraten Signify laajentaa kuluttajapalvelua laajemmalle Eurooppaan. Vain muutamalla klikkauksella kuluttajat voivat suunnitella oman koristeellisen valaisimensa. Valitse vain valaisimen muoto, päätä koko, väri, koostumus ja valaisimen kuvio sekä LED-lampun tyyppi, mukaan lukien Philips Hue -lamput. Signify kuljettaa valmistetut tuotteet kotiin kahden viikon kuluessa.

     

    Signifyn 3D tulostetut valaisimet on kehitetty kestävää kehitystä ajatellen. Rungon materiaalina on korkealaatuinen, vahva ja 100 % kierrätettävä polykarbonaatti. Valmistetuissa valaisimissa, pois lukien valaisimen elektroniikka ja lamppu, on 47 % alhaisempi hiilijalanjälki verrattuna perinteisesti rakennettuihin metallisiin valaisimiin. Lisäksi valaisimissa ei ole käytetty liimaa ja niissä on vähemmän osia. Ne ovat kaksi kolmasosaa perinteisen valaisimen painoa kevyempiä, mikä vähentää hiilijalanjälkeä 35 % valaisinten kuljetuksessa.

     

    Signifyn investointi 3D-tulostukseen havainnollistaa yrityksen sitoutumista kuluttajien parempaan palvelemiseen ja sekä heidän, että yrityksen oman, hiilijalanjäljen pienentämiseen.

    Tämä on ensimmäinen massakuluttajamarkkinoille suunnattu palvelu, jonka avulla kuluttajat voivat suunnitella omannäköisen ja kestävän valaisimen. Koska palvelu on verkossa, se on helposti yhdistettävissä kolmansien osapuolten nettikauppoihin tarjoten kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Olemme tässä maailman ensimmäisiä ja uusi palvelu havainnollistaa, kuinka toimimme suunnannäyttäjinä kuluttajien palvelemisessa maailmanlaajuisesti innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia teknologioita käyttäen."

     

    Khalid Aziz,

    Signifyn Head of Ventures

    Tulostaminen kierrätetyistä CD-levyistä

    Signify on lisäksi alkanut käyttää käytetyistä materiaaleista valmistettuja polykarbonaattinauhoja. Niitä käytetään ensimmäiseksi Philipsin LED-pöytävalaisimessa, joka on rakennettu muun muassa 24:jästä kierrätetystä CD-levystä. Valaisin on saatavilla marraskuun 28. päivästä lähtien 2019, 99 euron hintaisena ja tilattavissa osoitteessa: https://www.mycreation.lighting.philips.com/en/. Ensi vuodesta lähtien Signify odottaa, että sen kaikki 3D-tulostettavat valaisimet on valmistettu käyttämällä kierrätettyjä materiaaleja.

     

    “Philips and Sony esittelivät CD-levyn maailmalle 80-luvun alussa. Nyt kunnioitamme tätä muistoa luomalla huippulaatuisen ja kauniin koristeellisen lampun käyttämällä samaa legendaarista teknologiaa uudelleen,” lisää Aziz.

     

    Signify paljasti merkittäviä kansainvälisiä laajennussuunnitelmia 3D-tulostettuihin yksilöityihin valaisimiin myös ammattiasiakkaille. Ammattikäyttöön suunnitellut tuotteet voidaan kierrättää niiden käyttöiän lopussa.

    Vuonna 2018, 79 % Signifyn myynnistä tuli kestävän kehityksen mukaisista lähteistä. Yritys on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2020 mennessä ja nimettiin hiljattain alan johtajaksi Dow Jones Sustainability Indexissä kolmatta vuotta peräkkäin.

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Energiatehokkaat valaistustuotteemme, järjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme nauttimaan ylivoimaisesta valon laadusta sekä tekevät ihmisten elämästä turvallisempaa ja mukavampaa. Yrityksistä tulee tuottavampia ja kaupungeista eloisampia. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2018 myyntimme oli 6,4 miljardia euroa ja työllistimme noin 27 000 henkilöä yli 70 maassa. Meidät on nimetty alan johtajaksi Dow Jones Sustainability indeksissä toista vuotta peräkkäin. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, Twitteristä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    street lighting smart iot

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

      maaliskuuta 21, 2025

      Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

    • Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

      tammikuuta 24, 2025

      Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

    • WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin

      tammikuuta 14, 2025

      WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin