Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Signify parantaa toimistojen hyvinvointia uudenlaisilla IoT-Multisensoreilla Interact Office
    -järjestelmässä

    12. maaliskuuta 2020

    Työntekijöiden epämukavuus, huono terveys ja heikentynyt suorituskyky ovat merkkejä työympäristön toimimattomuudesta. Laadukas valaistus voi jo auttaa nostamaan työntekijöiden tuottavuutta jopa à 23 %. 1

     

    Työntekijöiden viihtyvyys ja terveys toimistossa on tärkeää. Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan yritys, tuo markkinoille uudenlaiset Philips IoT-multisensorit, jotka keräävät tietoja Interact Office -järjestelmän kautta ja välittävät niitä muiden ympäristöolosuhteita mittaavien järjestelmien käyttöön. Uusien multisensoreiden avulla yritykset voivat seurava à seurata toimistoympäristöään paremmin ja optimoida olosuhteet työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin kohentamiseksi.

     

    Uudet multisensorit voivat seurata esimerkiksi tilan käyttöastetta, tilassa olevien henkilöiden lukumäärää, lämpötilaa (huoneessa sekä työpöytien tasolla), melutasoa, päivänvaloa ja suhteellista kosteutta. Sensorit toimivat Bluetoothilla, mikä mahdollistaa sisätilapaikannuksen ja navigointiominaisuudet. Näiden ominaisuuksien yhdistäminen yhteen sensoriin poistaa useiden eri tunnistimien tarpeen ja on lisäksi kustannustehokkaampi ratkaisu. Eri toimistotyöhön vaikuttavien olosuhteiden tarkkailu voi auttaa luomaan viihtyisän työpaikan ja auttaa organisaatiota vähentämään poissaoloja.

     

    Nämä uudenlaiset multisensorit ovat kooltaan pienempiä kuin tulitikkurasia, ja niitä voidaan säätää tai niiden paikkoja vaihtaa nopeasti ja yksinkertaisesti. Valaisimia ei tarvitse poistaa katosta, sillä sensorit asennetaan suoraan valaisimen pinnalle erilliselle sensoripaikalle. Tämän vuoksi valaisimet voidaan päivittää sensorein milloin tahansa. Organisaatiolle ratkaisu tarjoaa muuntojoustavuutta mikäli tilan toiminnallisuudet lisääntyvät tai jos uusi vuokralainen haluaa lisää toimintoja tiloihin.

    Uudet Philips multisensorit Interact Office -tuotteille ovat saatavilla toukokuussa 2020.

     

    [1] Lähde: Loftness et al 2003

    Tiedustelut ja lisätiedot:

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Energiatehokkaat valaistustuotteemme, järjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme nauttimaan ylivoimaisesta valon laadusta sekä tekevät ihmisten elämästä turvallisempaa ja mukavampaa. Yrityksistä tulee tuottavampia ja kaupungeista eloisampia. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2019 myyntimme oli 6,2 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Meidät on nimetty alan johtajaksi Dow Jones Sustainability indeksissä toista vuotta peräkkäin. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, Twitteristä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    street lighting smart iot

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

      tammikuuta 24, 2025

      Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024