Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Philips Hue esittelee uusia tuotteita

    17. kesäkuuta 2020

     

    Signify (Euronext: LIGHT) (entinen Philips Lighting) ilmoittaa useasta uudesta ja päivitetystä Philips Hue -tuotteesta, kuten tehokkaammasta peruspolttimosta, uudesta sisätilojen kattovalaistuksen tuoteperheestä, päivitetystä Philips Hue -valonauhasta, päivitetystä Philips Hue Bloom -pöytävalaisimesta sekä päivityksistä Bluetooth-yhteensopiviin Philips Hue White ambiance -sisävalaisimiin.

     

    Philips Hue Lightstrip Plus -valonauha on räätälöitävissä yksilöllisesti, joten voit pidentää ja leikata valonauhaa tarpeen mukaan. Uuden päivityksen myötä voit hyödyntää myös aiemmin leikattuja paloja liittämällä valonauhoja yhteen liittimen avulla. Bluetooth-yhteensopivuuden avulla valonauhaa on helppo ohjata ja sen liittäminen Hue Bluetooth -sovellukseen onnistuu helposti myös niiltä käyttäjiltä, joille Philips Huen käyttö on uutta ja jotka eivät vielä omista Hue-siltaa.

     

    Uusi tehokas Philips Hue White A21 -lamppu valaisee koko huoneen voimakkaan, 1600 luumenin valontuoton ansiosta (vastaa perinteistä 100 W:n lamppua). Uusi lamppu on perinteistä Philips Hue -lamppua isompi ja sopii täydellisesti valaisemaan esimerkiksi koko keittiötä ruuanlaiton aikana, tai luomaan sopivan tunnelman illallisen ajaksi. Lisäksi lamppu tukee valon langatonta himmennystä. Uusi Hue White A21 -lamppu soveltuu myös täydellisestii autotallin valonlähteeksi sekä vastaanottamaan tulijat kotiin.

     

    Uusi Philips Hue Centris on ainutlaatuinen ja innovatiivinen White and Color ambiance -kattovalaisintuoteperhe, joka on suunniteltu tuottamaan voimakasta valoa yhdistäen yleisvalaistuksen sekä kohdevalaistuksen. Laajasti valaiseva kattovalaisinosa valaisee koko huoneen, samalla kun säädettävät kohdelamput korostavat esineitä tai yksittäisiä kohtia. Jokaista lamppua voidaan ohjata yksilöllisesti ja 350 astetta kiertyvien spottivalojen valaisemaa kohtaa voidaan muuttaa tilanteen mukaan.

     

    Arvostettu Philips Hue Bloom -pöytävalaisin on päivitetty uusilla väreillä ja valkoisen valon korkealaatuisemmalla valolla. Se toimii nyt 500 luumenin valon määrällä. Värilämpötila on säädettävissä lämpimän valkoisen [2000K] ja kylmän valkoisen päivänvalon välillä [6500K]. Lisäksi päivitetty tuote on Bluetooth-yhteensopiva, joten se on täydellinen valinta ensimmäiseksi Hue-sarjan tuotteeksi niille kuluttajille, jotka eivät ole aikaisemmin tutustuneet Philips Hue -älyvalaistuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uusi Bloom-pöytävalaisin on himmennettävissä (minimitaso alle 1 %), joten se sopii myös täydellisesti käytettäväksi yöaikaan. Valaisin on saatavilla mustana sekä valkoisena.

     

    Signify esittelee myös Bluetooth-yhteensopivat Philips Hue White Ambiance -sisävalaisimet, jotka takaavat yksinkertaisen tavan valita mieluisan tunnelman valon avulla. Valikoima sisältää kohdevalaisimia, riippuvalaisimia, pöytävalaisimia, paneelivalaisimia sekä kattovalaisimia.

     

    Uudet tuotteet ovat heti saatavilla.

     

    • Philips Hue A21 -lamppu: EUR 24.95
    • Philips Hue Centris -kohdevalaisin kattoon (sekä valkoinen että musta) neljässä eri koossa: EUR 279.99 – EUR 449.95
    • Philips Hue Bloom -pöytävalaisin: EUR 79.95 (sekä valkoinen että musta versio)
    • Philips Hue Lightstrip Plus -valonauhat: EUR 79.95 sisältäen kahden metrin aloituspaketin ja liittimen. Yhden metrin jatko-osa: EUR 24.95

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

      tammikuuta 24, 2025

      Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

    • WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin

      tammikuuta 14, 2025

      WiZ lisää kodin valvonnan valikoimaan ovisensorin

    • Philips Hue lanseeraa uusia innovaatioita

      tammikuuta 07, 2025

      Philips Hue lanseeraa uusia innovaatioita