Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Älyvalaistusta arkeen: Uuden sukupolven WiZ-tuotteet Suomessa

    27. elokuuta 2020

     

    Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan yritys, ilmoittaa julkaisevansa uusimman sukupolven WiZ- älyvalaistusjärjestelmän Euroopassa. WiZ-portfolio tarjoaa kattavan valikoiman edullisia älyvalaistuksen tuotteita ja lisätarvikkeita, jotka tarjoavat parhaimman tunnelman oleskelua, lukemista ja arjen tehtäviä varten. Tuotteet on yksinkertaista ottaa käyttöön WiFi-verkon ja Bluetoothin avulla. Itse käyttö on tapahtuu helposti WiFi-verkon avulla. 

    Olemme hyvin innoissamme julkaistessamme WiZ Connected- portfoliomme Euroopassa sekä tehdessämme tuotteistamme laajalti saatavia. Olemme ylpeitä ekosysteemistämme, joka mahdollistaa asiakkaiden itse ohjata valaistustaan. Tuotteet ovat helppokäyttöisiä, mutta älykkäitä ja yhdistettäviä!"

     

    Jean-Eudes Leroy

    WiZ Connected -ratkaisujen perustaja ja toimitusjohtaja

    Plug & Play: Helppokäyttöistä ja älykästä valaistusta kaikille

     

    WiZ Connected -valikoima sisältää valoja ja lisätarvikkeita, jotka on helppo ottaa käyttöön. Käyttäjät saavat heti kokea älyvalaistuksen hyödyt. Kierrä vain uusi WiZ-polttimo paikoilleen, lataa helppo ja intuitiivinen WiZ-mobiilisovellus ja nauti uudesta valaistuksestasi heti. Uusimpien tuotteiden yhdistäminen tapahtuu WiFin sekä Bluetoothin avulla, mikä tekee yhdistämisestä entistä helpompaa ja luotettavampaa. Nämä ominaisuudet tulevat osaksi muitakin Signifyn WiZ-tuotteita tulevaisuudessa. Itse valojen käyttö ja ohjaus tapahtuu WiFin avulla. Käyttäjät voivat helposti valita täydellisen valon opiskelua varten, luoda mukavan takkatulta tai kynttilänvaloa imitoivan valaistusasetuksen taikka automatisoida ja synkronoida valoja arjen askareiden tarpeisiin. Valaistus voidaan ajastaa herättämään käyttäjä aamuisin pehmeästi ja tukemaan nukahtamisrutiinia iltaisin.

     

    Lisäksi asiakkaat käyttävät WiZ-ratkaisuja ohjaamaan valaistusta Amazon Alexan, Google Homen tai Sirin pikatyökaluilla ääniohjauksen avulla käyttämättä sovellusta. Toinen vaihtoehto on käyttää yleispätevää WiZmotea, jonka avulla käyttäjät voivat helposti hallita valaistusta sekä asettaa yksilöityjä valaistuksen suosikkiasetuksia jokaiseen huoneeseen. WiZ-liiketunnistin mahdollistaa hands-free -ohjauksen helppoa käyttökokemusta varten ja vaihtaa valosi automaattisesti ennalta määriteltyihin valaistusasetuksiin saapuessasi huoneeseen. Tunnistin toimii jopa ilman WiFi-yhteyttä matalaenergisen RF-protokollan ansiosta. Kävele yksinkertaisesti liiketunnistimen sytyttääksesi valot päälle ja liiketunnistin tekee sen puolestasi. Lisää älyvalaistustaikaa tuo uusi WiZ smart plug, joka muuttaa minkä tahansa valaisimen älykkääksi. Se mahdollistaa valaistuksen ohjauksen WiZ-sovelluksen kautta.

     

    Niin monia vaihtoehtoja, niin vähän vaivaa

     

    WiZ-sovelluksen käyttäjänäkymä on helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Siinä on helppo vedä ja tiputa -ominaisuus, jonka avulla voi hallita valoja ja lisätarvikkeita. Ennalta määritellyt valoasetukset ja rutiinit yksinkertaistavat arkea ja helpottavat asiakkaita löytämään täydellisen valoasetuksen päivän jokaista hetkeä varten.

     

    Yö- ja päivärytmin asetukset valitsevat automaattisesti sopivimman valon kellonajan mukaan. Kylmän valkoinen ja energinen valo kirkkaalla intensiteetillä tuo lisäenergiaa aamuihin, kun taas vähitellen lämpimän valkoiseen himmennettyyn valoon vaihtuva valaistus rentouttaa iltaa varten.

     

    WiZ-sovellus tarjoaa mahdollisuuden antaa useampien käyttäjien hallita valoja eri luvilla. Kodin asukkaat voivat helposti jakaa pääsyn “koti” -toiminnon avulla. Muut käyttäjät voivat helposti ladata sovelluksen ja syöttää kutsukoodin ilman konfigurointia. Vieraat voivat siten myös nauttia valojen hallinnasta, kun he ovat liittyneet samaan WiFi-verkkoon.

     

    Uusimmat ja coolimmat tuotteet

     

    WiZ-ekosysteemin julkistaminen Euroopassa tarkoittaa, että koko WiZ Connected -valikoima on laajasti saatavilla. Signify esittelee monia uusia sekä päivitettyjä WiZ-tuotteita ja lisätarvikkeita:

     

    1. Wi-Fi-polttimot ja kohdevalot värillisinä ja valkoisen eri sävyinä, sisältäen tehokkaimmat älykkäät polttimot markkinoilla. Uusi 100 W vastaa A67 (1600 lm) kuten myös standardi E27-polttimo, GU10-spottivalo, E14-kynttilälamppu sekä suurempikokoinen, pyöreänmallinen E27-polttimo (G95). Nämä kaikki tarjoavat täyden väriskaalan luoden ainutlaatuisen tunnelman ja kirkastavat kotia kylmän valkoisella tai vaihtoehtoisesti luovat kotoisan ilmapiirin lämpimän valkoisen valon sävyjen avulla.
    2. Monia erilaisia koristeellisia WiZ Filament -lamppuja kultaisen ja kirkkaan värisinä, joissa tyylikäs ulkoasu ja älykäs teknologia lisäävät vintage-tunnelmaa kotiisi.
    3. WiZ-valikoima sisältää myös WiZ Hero -pöytävalaisimen, jolla on selkeälinjainen muotoilu ja joka saa inspiraationsa luonnollisesta elämäntyylistä. WiZ Quest voidaan säätää luomaan epäsuoraa tunnelmavalaistusta.
    4. Joitakin hienoja lisätarvikkeita, jotka tekevät älyvalaistuksestasi entistä helpompaa ohjata, sisältäen WiZmoten sekä uuden WiZ Motion Sensor -liiketunnistimen.
    5. WiZ smart plug -älypistorasia antaa käyttäjien hallita perinteisiä valaisimia tai laitteita WiZ-sovelluksen avulla. Käyttäjät voivat hyödyntää ajastettuja valoasetuksia, valaistuksen ohjausta äänikomentojen kautta sekä valaistuksen etähallintaa.

     

    Hinnat & saatavuus

     

    Uusimmat lisäykset tuotevalikoimaan sisältävät ( vähittäismyyntihinta):

     

     

    Saatavilla Euroopassa elokuussa 2020:

    • WiZ Smart Plug (EUR € 14,99)
    • WiZ Motion Sensor (EUR € 19,99) ja WiZmote (EUR € 14,99)
    • WiZ E27/G95, sisältäen Wi-Fi+Bluetooth (Bluetooth käyttöönottovaiheessa)
      Color: EUR 18,99, Tunable White: EUR 14,99

     

    • WiZ E27/A67, sisältäen Wi-Fi+Bluetooth (Bluetooth käyttöönottovaiheessa)
      Color: EUR 19,99
      Tunable white: EUR 17,99

     

    • WiZ E27/A60, sisältäen Wi-Fi+Bluetooth (Bluetooth käyttöönottovaiheessa)
      Color: EUR 15,99
      Tunable white: EUR 12,99
      Dimmable white , EUR 9,99

     

    • WiZ GU10, sisältäen Wi-Fi+Bluetooth (Bluetooth käyttöönottovaiheessa)
      Color: EUR 15,99
      Tunable white: EUR 12,99
      Dimmable white , EUR 10,99

     

    • WiZ E14/C37 candle sisältäen Wi-Fi+Bluetooth (Bluetooth käyttöönottovaiheessa)
      Color: EUR 15,99
      Tunable white: EUR 12,99
      Dimmable white , EUR 10,99

     

    • WiZ Filament -valikoima E27 sisältäen Wi-Fi
      A60 tunable white (EUR 13,99, kirkas, EUR 14,99, kultainen)
      G95 tunable white (EUR 15,99 kirkas, EUR 16,99, kultainen)
      ST64 tunable white (EUR 14,99 kirkas, EUR 15,99, kultainen)
      G125 tunable white (EUR 16,99, EUR 17,99, kultainen)
      G200 tunable white (EUR 39,99, kirkas ja kultainen)
      PS160 tunable white (EUR 39,99, kultainen)

    • WiZ Filament E14 sisältäen Wi-Fi: C35 tunable white (EUR 13,99, kirkas, EUR 14,99, kultainen)

     

    Tietosuojan noudattaminen

     

    WiZ-sovellukseen rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen on kokonaan anonyymiä käytettäessä kolmannen osapuolen sisäänkirjautumista Applen, Googlen tai Facebook-tilien kautta.  WiZ sisältää ainutlaatuisen ID-tunnisteen, joka on yhdistettävissä WiZ Home -toimintoihin ja joka ei sisällä henkilökohtaisia tietoja. Mitään henkilökohtaista dataa (kuten nimiä, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita) ei kerätä. WiZ ei koskaan kerää tai säilytä henkilökohtaisia tietoja sisäänkirjautumisessa käytettyihin palveluntarjoajiin liittyen. Tietosuojan murtautumisen riskiä ei ole, eikä tietoja säilytetä suojatulla AWS-pilvipalvelulla.

     

    Lue lisää tuotteista osoitteesta: https://www.wizconnected.com/

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Energiatehokkaat valaistustuotteemme, järjestelmämme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme nauttimaan ylivoimaisesta valon laadusta sekä tekevät ihmisten elämästä turvallisempaa ja mukavampaa. Yrityksistä tulee tuottavampia ja kaupungeista eloisampia. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2019 myyntimme oli 6,2 miljardia euroa ja työllistimme noin 36 000 henkilöä yli 70 maassa. Meidät on nimetty alan johtajaksi Dow Jones Sustainability indeksissä kolmatta vuotta peräkkäin.  Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, Twitteristä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Tietoja WiZ Connected -ratkaisuista

     

    WiZ Connected Lighting Company Limited on valaistusalan ohjelmistoratkaisu, joka keskittyy helppokäyttöisiin ja WiFi-pohjaisiin älyvalaistuksen tuotteisiin.  Signifyn omistama WiZ palvelee sekä kuluttajia että ammattiasiakkaita 55 maassa.  WiZ Connected OEM Partnership -ohjelman kautta yli 60 valaistusalan myyjää käyttää WiZ-tuotteita sadoissa valaisimissa. Lue lisää WiZ Connected -ratkaisuista ja siitä, kuinka ne muuttavat valaistusalaa osoitteesta https://wizconnected.com.