Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Uusi Philips TrueForce Universal LED-lamppu

    05 maj 2021

    Uudella Philips TrueForce LED highbay universal -lampulla on nopea takaisinmaksuaika

     

    • Markkinoiden ensimmäinen universaali suurpainepurkauslampun korvaava tuote, jolla on helppo siirtyä lediin
    • Nopeampi ja yksinkertainen asennus
    • Säästää energiaa jopa 65 %

     

    Helsinki, SuomiSignify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, esittelee uudet energiaa säästävät Philips TrueForce LED highbay -ledilamput, joiden asennus on helppoa ja alkuinvestointikustannukset ovat matalat. Lamput sopivat erityisesti teollisuustiloihin, varastotiloihin ja vähittäismyymälöihin. Tämän lisäksi ledilampuilla voidaan myös edistää merkittävästi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja siten kiihdyttää kestävämpien teknologioiden käyttöönottoa. Lamppu on markkinoidensa ensimmäinen universaali suurpainepurkauslampun korvaava tuote, jolla lediin siirtyminen on yksinkertaista, eikä urakoitsijoiden tarvitse huolehtia asennustavasta tai liitäntälaitteen yhteensopivuudesta, minkä ansiosta asennus on nopeaa ja vaivatonta.

    Uusilla Philips TrueForce LED highbay universal -lampuilla tarjoamme asiakkaillemme jopa 65-prosenttisia energiasäästöjä, eikä valaisinta tarvitse vaihtaa. Asiakas voi itse valita, käytetäänkö valaisimen nykyistä elektronista liitäntälaitetta tai magneettista kuristinta, jolloin lampun korvaaminen on helppoa, vai yhdistetäänkö se suoraan verkkovirtaan, jolloin säästetään lisää energiaa.”

     

    Frederic Bociaga
    Global Head of Product Management for Professional Lamps

    “Sama lamppu mahdollistaa nämä asennustavat. Useat keilakulmavaihtoehdot ja korkea värintoistoindeksi parantavat valonjakoa ja samalla viihtyvyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta.''

     

    Philips TrueForce LED -lamppu on yksinkertainen lediratkaisu, joka korvaa perinteiset purkauslamput, syväsäteilijöiden lamput, monimetallilamput pienpaine- ja suurpainenatriumlamput. Ledin etuja ovat mm. parempi energiatehokkuus, pitkä käyttöikä ja sen alkuinvestointikustannukset ovat matalat. Signifyn laadukkain lediteknologia takaa vähäisen huoltotarpeen viiden vuoden takuulla.

    Lisätietoja:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.