Ehdotukset

    Signify julkaisee uusia helppokäyttöisiä WiZ-älyvalaistustuotteita

    September 3, 2021

    Signify tuo älyvalaistuksen kotiin ja julkaisee uusia helppokäyttöisiä WiZ-älyvalaistustuotteita

     

    Helsinki, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, julkistaa uuden valikoiman WiZ -älyvalaistustuotteita, jotka parantavat käyttäjiensä arkea. WiZin ekosysteemin ja uuden tuotevalikoiman ansiosta, joka koostuu älyvalaisimista, kattovalaisimista ja lisävarusteista, älyvalaistukseen siirtyminen on kotona helpompaa kuin koskaan. Uudet tuotteet ovat saatavilla 1.9.2021 lähtien.

     

    Täydellinen tunnelma

     

    Kuinka muuttaa kodin kolkot nurkat kotoisiksi lukunurkkauksiksi? Uusi WiZ Hero on kompakti ja monipuolinen pöytävalaisin, jolla voidaan luoda juuri sopiva tunnelma lukemiseen, työntekoon ja rentoutumiseen yhdellä painalluksella. Valaisimessa on esiasetetut valotilat aamua ja iltaa varten, joiden ansiosta valaisimen käyttäjä herää virkeänä aamuisin ja nukahtaa levollisesti iltaisin. WiZ Heron ainutlaatuinen painikeohjaus on niin helppokäyttöinen, että se sopii jopa lasten yöpöydän lampuksi.

     

    Seuraavaksi esittelyssä on uudenlainen valaisin sivupöydälle tai kirjahyllyyn: WiZ Squire -pöytävalaisin. Valaisimen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta mikä tahansa tyhjä seinä voidaan värjätä pirteämmäksi hauskalla värivalolla, ja samalla valaisin luo pintaan hienovaraisen valotehosteen, joka luo rauhoittavan ja harmonisen tunnelman.

     

    Älykkäät kattovalaisimet sopivat kaikkialle kotiin

     

    WiZ Tunable white SuperSlim -kattovalaisimella voidaan luoda tyylikäs ja hienovarainen älyvalaistus. Minimalistisen ja erittäin kapean muotoilunsa ansiosta valaisin sopii mainiosti olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin täydentäen monenlaisia sisustustyylejä. Circadian Rhythm -toiminnon (Vuorokausirytmi) ansiosta valaistus jäljittelee luonnonvalon määrää vuorokauden ympäri.

     

    WiZ Adria Daylight Dimmable- ja Warm Dimmable -kattovalaisimet tuovat älyvalaistuksen ominaisuudet kodin erinäisiin toiminallisiin tiloihin, kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen tai eteiseen. Kun kattovalaisimet yhdistetään WiZ-sovellukseen, valaistusta voidaan himmentää sovelluksella tai äänikomennoin. Enää ei tarvitse siristellä silmiä yöaikaan kylpyhuoneen tai keittiön kirkkaassa valaistuksessa, sillä valaisimia voidaan ohjata äänikomennoin ja valita lämpimämpi himmennetty valaistus.

     

    WiZ Full color- tai Tunable White Build on Spots -kohdevalaisimet korostavat kodin erityispiirteitä kohdennettavalla valolla. Valaisimen monipuoliset ja kääntyvät LED-spottipäät korostavat kauniisti kodin suosikkikoriste-esineitä ja muita sisustuselementtejä. Valokeilan voi myös kohdistaa kotitoimiston työpöytää kohti, jolloin valaisimen viileä valo auttaa keskittymään työntekoon.

     

    WiZ esittelee myös uuden huurretun lampun, joka sopii erityisesti ripustettavaksi ruokapöydän yläpuolelle, jolloin se luo elegantin tunnelman. Katseen vangitseva lamppu valaisee tasaisesti lämpimästä kylmään valkoisella valolla, joka on silmille lempeämpää lampun huurretun lasipinnan ansiosta.

     

    Tee tavallisista valaisimista ja laitteista älykkäitä

     

    WiZ Smart Plug -älypistorasian avulla tavallisista valaisimista ja laitteista, kuten tuulettimista ja lattiavalaisimista, voidaan tehdä älykkäitä, ja niitä voidaan ohjata langattomasti WiZ-sovelluksella tai ääniavustajien avulla. Käyttäjät voivat asettaa ajastimia ja rutiineja, joilla he voivat ohjata valaisimia ja laitteita myös ollessaan poissa kotoa. Uudessa Smart Plug -älypistorasiassa on sisäänrakennettu energiankulutusmittari, joka seuraa virrankulutusta ja optimoi energiankulutuksen.

    Jatkamme WiZ-ekosysteemin laajentamista älykkäillä innovaatioilla, kuten Smart Plug -älypistorasialla ja uusilla älykkäillä pöytälampuilla ja kattovalaisimilla, jotka sopivat jokaiseen tunnelmaan ja tyyliin. Tarjoamme intuitiivisimman ja helpoimman älyvalaistuksen käyttöönoton ja mahtavan sovelluksen älyvalaistustuotteiden ohjaamiseen, ja autamme kuluttajia luomaan viihtyisän kodin älyvalaistuksella, joka vielä sopii monenlaisiin eri elämäntapoihin”

     

    sanoo Maikel Klomp,
    WiZ Connectedin Business Leader.

    WiZin luotettavaan ekosysteemiin kuuluvat helppokäyttöinen sovellus ja suoraan paketista käyttöön otettavat laitteet, jotka toimivat jo olemassa olevan Wi-Fi-yhteyden ja Bluetoothin kautta. Helppokäyttöinen teknologia parantaa päivittäistä arkea ja täydentää kodin sisustusta, sekä samalla se tekee älyvalaistuksen käytöstä helpompaa.
     

    Tuotteiden saatavuudet

     

    • WiZ Full Color Hero Gen2 -pöytävalaisin (saatavilla 1.9. lähtien)
      49,99 EUR

    • WiZ Full Color Dual Zone Squire -pöytävalaisin (saatavilla 1.9. lähtien) North America)
      54,99 EUR

    • WiZ Tunable white SuperSlim -kattovalaisin (saatavilla 1.9. lähtien)
      49,99 EUR (14 W) / 59,99 EUR (16 W)

    • WiZ Adria Warm- tai Daylight Dimmable -kattovalaisimet (saatavilla 1.9. lähtien)
      49,99 EUR

    • WiZ Full Color Build on Spots -kohdevalaisin (saatavilla 1.9. lähtien)
      39,99 EUR (1 spotilla) / 69,99 EUR (2 spotilla) / 99,99 EUR (3 spotilla)

    • WiZ Tunable White Build on Spots -kohdevalaisin (saatavilla 1.9. lähtien)
      32,99 EUR (1 spotilla) / 59,99 EUR (2 spotilla) / 89,99 EUR (3 spotilla)

    • WiZ Frosted Glass Bulb -lamppu, huurrettu (saatavilla 1.9. lähtien)
      13,99 EUR

    • WiZ Smart Plug Type-E with power meter -älypistorasia energiankulutusmittarilla (saatavilla 1.10. lähtien)
      19,99 EUR

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2023 myyntimme oli 6,7 miljardia euroa ja työllistimme noin 32 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä seitsemänä peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen neljänä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Signifyn toisen neljänneksen tulokset 2024

      heinäkuuta 26, 2024

      Signifyn toisen neljänneksen tulokset 2024

    • Signifyn ja Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Teamin uusi yhteistyö

      heinäkuuta 02, 2024

      Signifyn ja Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Teamin uusi yhteistyö

    • Signify julkaisee uusia Philips Hue valoja & sovelluksen ominaisuuksia

      kesäkuuta 18, 2024

      Signify julkaisee uusia Philips Hue valoja & sovelluksen ominaisuuksia