Helsinki, Suomi – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava valaistusalan asiantuntija, julkistaa uuden valikoiman WiZ -älyvalaistustuotteita, jotka parantavat käyttäjiensä arkea. Uusi tuotevalikoima koostuu pöytä- ja lattiavalaisimista, uusista lampuista, ohjauspainikkeesta sekä katto- ja seinävalaisimista. Uusien tuotteiden ansiosta käyttäjillä on entistä enemmän mahdollisuuksia sisustaa kotia älyvalaistuksen avulla.
Kannettavaa valoa: WiZ Mobile table lamp -pöytävalaisin
Uusi WiZ Mobile table lamp -pöytävalaisin on ihanteellinen valaistusratkaisu jokapäiväiseen elämiseen: yläosassa olevan käytännöllisen kantokahvan ansiosta valaisin voidaan kuljettaa turvallisesti ja joustavasti paikasta toiseen milloin tahansa – aina sinne, missä valoa tarvitaan. Valaisimessa on pitkäkestoinen akku ja vankka muotoilu. Siinä on myös dual-zone -ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat valita valaisimeen kaksi eri valon väriä ja luoda niiden avulla haluamansa tunnelman. Tyylikästä valaisinta voi tarpeiden mukaan käyttää esimerkiksi terassilla valaisemaan illallispöytää tai makuuhuoneessa lukuvalona.
Monipuolinen: WiZ Pole-lattiavalaisin
Joustavan WiZ Pole floor lamp -lattiavalaisimen epäsuora valaistus luo jokaiseen huoneeseen kodikkaan tunnelman. Käyttäjät voivat itse päättää, haluavatko he asettaa valaisimen pystysuoraan ja siten korostaa tiettyä seinäaluetta - vai vaakasuoraan lattialle ja siten korostaa seinää tai tiettyä esinettä. Valaisimen Pohja on helposti irrotettavissa. Dual-zone -ominaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden antaa valon loistaa kahdessa eri värissä.
Joustavaa valaistusta olohuoneeseen: WiZ Bar Linear Light
WiZ Bar Linear Light -valopalkki vie monipuolisuuden ja joustavuuden vielä askeleen pidemmälle. Valaisin voidaan sijoittaa vaakasuoraan tai pystysuoraan ja sitä voidaan laajentaa toisella valopalkilla, jolloin valaisimet yhdistetään johdolla. Valokulmaa voidaan muuttaa kallistamalla valaisinta toiselle sivulle.
Maksimaalinen käyttömukavuus intuitiivisen käytön ansiosta
Kaikilla edellämainituilla kolmella valaisimella on Dual Zone -ominaisuus, jolla voidaan ohjata erikseen molempia valoalueita. Kun valot yhdistetään Wi-Fi:in, valojen kirkkautta, väriä ja sävyä voidaan helposti muuttaa sovelluksella, ohjaimella tai ääniohjauksella. Halutessasi nopean ratkaisun, sovelluksen valmiilla valoasetuksilla kuten ‘fireplace’ tai ‘ocean’ luot helposti tilanteeseen sopivan tunnelman.
Uusi WiZ Portable Button edustaa nopeutta ja mukavuutta ja sitä voidaan käyttää eräänlaisena kannettavana valokytkimenä. WiZ Portable Buttonin avulla kytketyt lamput voidaan sytyttää, sammuttaa ja himmentää jopa 15 metrin etäisyydeltä ilman, että mitään tuotteista tarvitsee yhdistää WLAN-verkkoon.
Älykästä valaistusta jokaiseen makuun
WiZ laajentaa tuotevalikoimaa myös uusilla kattovalaisimilla ja niiden varianteilla. Esimerkiksi, minimalistinen, 40cm leveä WiZ Rune ceiling light -kattovalaisin valaisee tilan tasaisesti, minkä lisäksi tuotteessa on myös dual zone -ominaisuus.
WiZ SuperSlim-kattovalaisin on nyt saatavilla kahdessa uudessa koossa, 43cm sekä 55cm, mustana ja valkoisena. WiZ Imageo spot light -kohdevalaisimiin on nyt myös saatavilla kolmen kohdevalon pyöreä malli, sekä neljän kohdevalon neliönmuotoinen malli. Molemmat valaisimet on saatavilla sekä mustana, että valkoisena. Up&Down WiZ Spots -kohdevalaisin on moderni seinävalaisin, joka valaisee sisätilojen seinät sekä ylös- että alaspäin. Voit ohjata valoja yhdessä tai erikseen. Valitse mikä tahansa väri ja kirkkaus ja luo niiden avulla kaunis kuvio seinälle. Valaisin on saatavilla mustana ja valkoisena.
Uuden tuotevalikoiman täydentävät Full Color Mini P45 -lamppu sekä huomattavasti suurempi ja tehokkaampi Full Color High Lumen A80.
Kaikki Philips Smart LED connected by WiZ -lamput ovat täysin yhteensopivia WiZ-ekosysteemin kanssa.
Lue lisää osoitteessa www.wizconnected.com
Saatavilla nyt:
WiZ Mobile table lamp -pöytävalaisin
89,99 EUR
WiZ Pole floor lamp -lattiavalaisin
129,99 EUR
WiZ Bar Linear Light - palkkivalaisin
49,99 EUR (1 pack) / 89,99 EUR (2 pack)
WiZ Rune-kattovalaisin
139.99 EUR
WiZ SuperSlim-kattovalaisin
99,99 EUR (43cm) / 149.99 EUR (55cm)
WiZ Imageo-kohdevalaisin
119,99 EUR (pyöreä) / 149.99 EUR (neliö)
Up&Down WiZ Spots -kohdevalaisin
89,90 EUR
Full Color Mini P45 -lamppu
15,99 EUR
Full Color High Lumen A80 -lamppu
29,99 EUR
WiZ Portable Button -ohjauspainike
29,99 EUR
Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Puh: +45 40330806
Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.