Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Loisteputkien valmistus päättyy kolmen kuukauden kuluttua

    24. toukokuuta 2023

    Loisteputkien valmistus päättyy kolmen kuukauden kuluttua – valojen sammuminen on todellinen uhka

    • 24.8.2023, eli tasan kolmen kuukauden kuluttua, perinteisten T8- ja T5-loisteputkien valmistus päättyy, eikä uusia tuotteita saa enää tuoda markkinoille. Jälleenmyyjien varastoissa olevat tuotteet saa vielä myydä.
    • T5- ja T8-loisteputket sisältävät elohopeaa, jonka kieltäminen lamppujen valmistuksessa keventää 1,8 tonnia ympäristön elohopeakuormitusta vuoteen 2035 mennessä.
    • LED-valoputkiin vaihtaminen tarjoaa merkittäviä energiansäästöetuja, ja niillä on jopa 80 000 tuntia pidempi käyttöikä kuin perinteisillä loisteputkilla.

     

    Helsinki, Suomi – Uusi EU-direktiivi astuu voimaan 24.8.2023, jonka myötä perinteisiä elohopeaa sisältäviä T5- ja T8-loisteputkia ei saa enää valmistaa eikä uusia tuotteita saa enää tuoda markkinoille. Suomessa loisteputkia käytetään vielä paljon teollisuudessa, kunnissa ja kaupungeissa sekä yrityksissä.

     

    Loisteputkien valmistuksen päättyminen perustuu RoHS-direktiivin poikkeusajan päätymiseen, sillä elohopeaa sisältäville lampuille oli myönnetty jatkoaikaa. Muutoksella on myönteinen vaikutus sekä ympäristöön että ihmisiin, sillä elohopea on yksi haitallisimmista ympäristömyrkyistä, joka ei hajoa luonnossa.

     

    Näin ollen Suomen kunnat ja yritykset, jotka eivät ole vielä vaihtaneet loisteputkia lediin, ovat pian vaihtojen edessä. Signify (entinen Philips Lighting), maailman johtava valaistusvalmistaja, kehottaa tekemään ledivaihdot nyt:

     

    Yritykset ja kunnat, jotka nyt lykkäävät loisteputkien korvaamista ledillä, saattavat joutua kärsimään kasvaneen kysynnän vuoksi pidentyneistä toimitusajoista. Loisteputkien käyttöikä on vain noin 1–2 vuotta, joten valojen sammuminen on todellinen uhka. 

    Loisteputkille on olemassa erinomaisia korvaavia LED-vaihtoehtoja, ja osan LED-valoputkista voi vaihtaa suoraan vanhan loisteputken tilalle. Näin voidaan kartuttaa energiasäästöjä heti valaisinta vaihtamatta."

     

    Piia Hänninen
    Signify Finland Oy:n maajohtaja

    Hyvä paitsi ympäristölle, mutta myös lompakolle


    LED-valoputkiin siirtymisen myötä EU:n arvioidaan keventävän lähes 1,8 tonnia ympäristön elohopeakuormitusta vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi T5- ja T8-loisteputkien markkinoilta poistumisen arvioidaan säästävän EU-mailta jopa 30 miljardia euroa, kun tarkastellaan sekä tuotannon kustannuksia että energiankulutusta. LED-valoputket tuottavat mm. enemmän valoa käyttämällä vähemmän energiaa kuin perinteiset elohopeaa sisältävät loisteputket:

     

    ”Tavallisesti perinteisen loisteputken käyttöikä on noin 20 000 tuntia, ja loisteputken valotehokkuus on 90 lm/W, ja ne ovat uuden energiamerkinnän mukaan luokiteltu energialuokkaan G. Yleisimmät LED-valoputket ovat paremmalla hyötysuhteella n. 111 lm/W energialuokassa E. LED-putkissa on myös eroja ja esimerkiksi uusimpien LED-putkien käyttöikä on jopa 100 000 tuntia, niiden valotehokkuus on jopa 210 lm/W ja ne on luokiteltu energialuokkaan A. Näin ollen voidaan puhua merkittävistä säästöistä etenkin pitkällä aikavälillä", Piia Hänninen summaa.

     

    Vuonna 2021 voimaan tullut uusi energiamerkintä asettaa korkeammat vaatimukset tuotteiden energiankulutukselle suhteessa suorituskykyyn. Nykyiset LED-ratkaisut eivät varmista käyttäjälleen vain uudet standardit täyttävän valaistuksen vaan myös suuret säästöt sähkölaskussa.

     

    Lue aiheesta lisää: https://www.lighting.philips.fi/tuotteet/led-conversion

    Lisätietoja:

     

    Signify Nordics, PR Manager

    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Puh: +45 40330806

    Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

    Tietoja Signifysta

     

    Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava ammattilaisille ja kuluttajille tarkoitetun sekä IoT-ratkaisuihin perustuvan valaistuksen asiantuntija. Philips-tuotteemme, älykäs valaistuksen ohjausjärjestelmämme Interact ja datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat ihmisten arkeen kodeissa, rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2024 myyntimme oli 6,1 miljardia euroa ja työllistimme noin 29 000 henkilöä yli 70 maassa. Olemme olleet pörssilistautumisestamme lähtien mukana Dow Jones Sustainability World -indeksissä kahdeksana peräkkäisenä vuotena, ja EcoVadis on myöntänyt Signifylle korkeimman Platinum-tason luokituksen viitenä peräkkäisenä vuotena. Uutisia Signifysta löydät globaalilta Newsroom-sivultamme, X:stä, LinkedInistä ja Instagramista. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivuilta.

    Meydan Bridge

    Lisää lehdistötiedotteita

    • Signifyn ensimmäisen neljänneksen tulokset 2025

      huhtikuuta 25, 2025

      Signifyn ensimmäisen neljänneksen tulokset 2025

    • Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

      maaliskuuta 21, 2025

      Älylamput säästävät enemmän sähköä kuin tavalliset LED-lamput

    • Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024

      tammikuuta 24, 2025

      Signifyn viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokset 2024