Ole ensimmäinen! Saat viimeisimmät uutiset ja päivitykset
Ehdotukset

    Kestävä kehitys  

    Valaistuksella voidaan parantaa maailmaa

     

    Maailman johtava valaistuksen asiantuntija Signify on sitoutunut vähähiilisen tulevaisuuden rakentamiseen. Tarjoamme energiatehokkaita tuotteita, järjestelmiä ja palveluita yritysasiakkaille, julkiselle sektorille ja kuluttajille. Näin voimme pienentää mailman sähkönkulutusta valaistuksen osalta jopa kolmanneksella.

    Olemme valaistusalan suunnannäyttäjä innovaatioiden ja kestävän kehityksen osalta. Tuotevalikoimassamme on lukuisia huippuenergiatehokkaita ja kiertotalouden mukaisia valaistusratkaisuja. Lisäksi käytämme valmistuksessa kierrätys- ja biokiertomateriaaleja, ja vähennämme jatkuvasti muovin käyttöä pakkausmateriaalina. Haluamme kehittyä jatkuvasti, ja siksi aiomme tuplata kehitysvauhtimme ja auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteet.

    Tuplaamme vauhdin

    jolla saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C tavoitteen

    Tuplaamme kiertotaloustuotteiden osuuden 

    liikevaihdosta 32 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä

    Tuplaamme Brighter lives -tulot

    32 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä

    Tuplaamme naisten määrän

    johtoasemissa 34 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä

    Sitoudumme nettonollatavoitteisiin

    90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2040 mennessä

    Vastuullisuustarinamme


    Julkistimme ilmastosiirtymäsuunnitelmamme 2024, mutta vastuullisuus ja energiatehokkuus on ollut Signifyn toiminnan ytimessä jo vuosikymmenien ajan. Lue lisää tarinastamme oheisesta esitteestä!


    Signifyn vastuullisuustarina

    Aiomme tuplata vaikutuksemme

     

    Signifyn johtava asema valaistusalalla merkitsee sitä, että näytämme suuntaa muun muassa juuri vastuullisuusasioissa. Ja näin olemmekin tehneet - olemme käyttäneet pelkästään uusiutuvaa energiaa vuodesta 2020 alkaen.

    Brighter Lives, Better World 2025 on Signifyn vastuullisuusohjelma, joka perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Se antaa meille tarkat, mitattavissa olevat toimet, joilla saamme tuplattua positiivisen vaikutuksemme ympäristöön ja yhteiskuntaan.

     

    Lue lisää ohjelmasta

    Painetaan yhdessä vihreää kytkintä

     
    Perinteisen valaistuksen korvaaminen LED-valaistuksella voi vähentää energiankulutusta valaistuksen osalta jopa 80 %. Kutsumme tätä Green Switch -siirtymäksi. Se on yksi nopeimmista ja tehokkaimmista tavoista saavuttaa vastuullisuustavoitteet.

    Olitpa sitten kaupungin- tai kunnanjohtaja, yrittäjä, vastuullisuusjohtaja, talon omistaja tai valaistusasiantuntija, autamme sinua painamaan vihreää kytkintä.
     

    Vastuullisilla valaistusratkaisuilla on väliä

     

    Vastuulliset valaistustuotteet on suunniteltu energiatehokkaiksi, huollettaviksi ja päivitettäviksi. Valaistus auttaa meitä näkemään, voimaan ja suoriutumaan paremmin. Signifylla vastuulliseen arvoketjuun kuuluu kiertotalouden mukaisia valaistustuotteita, jotka voidaan pitkän käyttöikänsä jälkeen huoltaa ja lopuksi kierrättää.

    Tarjoamme tuotteita, järjestelmiä ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehdä vastuullisempia valintoja. Maailmassa on arviolta 31 miljardia valopistettä*, joten potentiaalia on valtavasti.

     

    Lue lisää

    Olemme sitoutuneet positiiviseen muutokseen

    Ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa


    Signify on sitoutunut ympäristön suojeluun sekä positiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin työpaikalla ja sen ulkopuolella, hyvää hallintotapaa unohtamatta.

     

    Lue lisää

    Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja osallistaminen

    Signifylla tiedetään, että työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Tavoitteenamme on luoda moninainen työyhteisö, jossa kaikkia työntekijöitä kuunnellaan ja kohdellaan hyvin.

     

    Lue lisää

    Yhteiskuntavastuu


    Tavoitteenamme on käyttää asiantuntijuuttamme yhteisöjen auttamiseen. Olemme jo saavuttaneet tavoitteemme antaa valoa 10 miljoonalle sähköverkon ulkopuolella asuvalle ihmiselle vuoteen 2025 mennessä.

     

    Lue lisää

    Tunnustukset

    DJSI

    2023

    Dow Jones Sustainability Indexin jäsen

     

    Signify on ollut Dow Jones Sustainability Indexin jäsen seitsemän vuotta peräkkäin, ja se on nimitetty alansa johtajaksi neljä kertaa.

    2022 Platinum Medal

    2023
    EcoVadiksen platinatunnistus

     

    Signify pääsi neljänä peräkkäisenä vuonna yhteiskuntavastuussa 1 % parhaan joukkoon, ja saimme platinatunnustuksen EcoVadikselta, joka on yritysten vastuullisuusluokitusten johtava taho.

    MSCI

    2023
    AA-luokitus (Leader-taso)

     

    MSCI on myöntänyt Signifylle Leader-tason tunnustuksen ja AA-luokituksen. MSCI on maailmanlaajuisesti arvostettu taho, joka myöntää tunnustuksia ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa.

    CDP A List

    2023
    A-listan jäsen

     

    Signify on tunnustettu A-listan jäseneksi johtajuuden ja ympäristötoimien saralla useana peräkkäisenä vuonna.

    Lataukset

    Ilmastotoimiraportti

     

    Vuosikertomus

     

    Lue lisää Signifyn toimista 

    • Connecting the dots on LaaS

      Connecting the dots on LaaS

      Instead of making a major upfront investment to buy, install, and manage a new lighting system, LaaS provides an efficient and cost-effective alternative.

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    Otamme mielellämme vastaan asiakaspalautetta 

    Signifyn laskelmat perustuvat lukuisiin eri lähteisiin.