Janvier 2021
C'est une image bien connue : à la mi-temps, dans tous les vestiaires, on voit les joueurs assis côte à côte, essoufflés et en sueur. Exactement le genre d'environnement dans lequel un virus se propage à la vitesse de l'éclair.
Puisque les stades sont aujourd'hui sans spectateurs, c'est les joueurs, les entraîneurs et les coachs qu'il importe de protéger contre le virus de la COVID-19. Elle est étonnante la rapidité avec laquelle le lavage des mains, les masques et la distanciation sociale sont devenus.
Certains clubs de football vont plus loin et se tournent vers la technologie à rayons ultraviolets (UV-C) pour renforcer la protection contre le virus. En ces temps incertains, l'éclairage UV-C s'avère déterminant dans le combat permanent que mènent les clubs pour préserver les compétitions, en veillant à protéger leur personnel d'encadrement et leurs joueurs.