Suggestions

    L’éclairage LED transforme la nouvelle mosquée en un véritable emblème spirituel

    logo philips
    Le 16 mai 2018
     
    Le concepteur lumière Ayrim Yaser Talu a récemment été récompensé pour son travail sur la mosquée Merkez Nur de Kirikkale, en Turquie. Le magazine Luminous s’est entretenu avec lui au sujet du développement de cet incroyable éclairage architectural auquel il a contribué.

    Est-il vraiment possible d’utiliser la lumière pour apporter une touche émotionnelle au bâtiment ? La lumière a-t-elle vraiment le pouvoir d’influencer les personnes ?


    — Ayrim Yaser Talu, concepteur lumière

    Dessinée par l’architecte de prestige Necip Dinç, la mosquée Merkez Nur est un symbole religieux pour la ville de Kirikkale. Afin de le mettre en valeur et démontrer son identité spirituelle durant la nuit, les responsables de la mosquée ont voulu éclairer le bâtiment de 26 000 m2 à l’aide d’un éclairage extérieur dynamique. Ayrim Yaser Talu, concepteur lumière chez ZEVE Engineering and Lighting à Istanbul, a relevé le défi. Son travail a été récompensé par l’International Association of Lighting Designers.

    Plus d’innovations de Signify

    • Carrefour, éclairage connecté

      Carrefour, éclairage connecté

      Carrefour utilise un système innovant de géolocalisation en intérieur conçu par Signify, afin de transformer l’expérience des clients.

    • Éclairage urbain connecté de Jakarta

      Éclairage urbain connecté de Jakarta

      Signify met en œuvre l’un des plus grands systèmes d’éclairage urbain connecté au monde dans la ville de Jakarta.

    • Innovations

      Innovations

      Grâce aux innovations de Signify nous rendons notre environnement plus intelligent, nous économisons l’énergie et gérons les bâtiments de manière plus écologique. Nous rendons les villes plus sûres et attrayantes et créons des expériences d’éclairage domestique inédites.