BESbswy
BESbswy
BESbswy
Trulifi de Signify | Site Internet Signify
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    L'Internet à haut débit grâce à l’éclairage LIFI

    Là où il y a de la lumière... il peut y avoir une communication sans fil grâce au LiFi

    D'ici 2020, plus de 50 milliards d'appareils se connecteront à internet, la plupart sans fil. La communication sans fil est donc soumise à une pression croissante. En bref, le spectre radioélectrique est de plus en plus encombré. De plus, il existe des zones où la communication sans fil par radiofréquence n'est pas autorisée ou est la mieux adaptée.

     

    Trulifi by Signify est la solution idéale. Il s'agit d'une gamme de systèmes LiFi, offrant une communication bidirectionnelle sans fil fiable, sûre et rapide.eless communication that’s reliable, secure and fast.

    Trulifi LiFi systèmes

    L'Internet à haut débit à travers vos lumières avec LiFi


    Nos systèmes Trulifi modulent les ondes lumineuses pour transmettre des données. Une clé d'accès USB branchée sur un ordinateur portable ou une tablette reçoit les données et les renvoie à un émetteur-récepteur. En exploitant l'infrastructure d'éclairage, les clients Trulifi obtiennent le meilleur des deux mondes : une lumière Philips de grande qualité et une connexion sans fil à haut débit fiable et sécurisée.

     

    Plug-and-play. Trulifi peut être installé dans des luminaires existants : une solution tout-en-un pour désencombrer votre plafond.

     

    En savoir plus sur la technologie LiFi

    Applications LiFi


    Le Trulifi est parfaitement adapté à une utilisation dans les bureaux, l'hôtellerie, l'industrie, les transports ainsi que dans les lieux publics ; partout où la connectivité sans fil est faible, indisponible ou limitée.
    Hôtellerie

    Hôtellerie

     

    En savoir plus (Anglais)

    Industrie numérique
    Industrie numérique
    Espaces publics

    Espaces publics

     

    En savoir plus (Anglais)

    Aéronautique et transports
    Aéronautique et transports
    Dispositifs
    Dispositifs
    Consommateur
    Consommateur

    Les avantages de Trulifi :

     

    Trulifi, le système LiFi de Signify, vous permet d'établir une connexion internet par la lumière. Il s'agit d'une connexion bidirectionnelle sans fil qui est fiable, sûre et rapide. De plus, les lumières LED à haut rendement énergétique permettent de réaliser plus de 80 % d'économies d'électricité par rapport à l'éclairage traditionnel.

    Un réseau fiable

    Un réseau fiable

    Le trulifi est immunisé contre les interférences des signaux radio. Il est donc idéal dans les endroits où de nombreux réseaux se chevauchent, comme les bureaux à plusieurs locataires, les hôtels ou les nœuds de transport très fréquentés. Il est également parfait dans les endroits où les systèmes de communication radio ne fonctionnent pas bien, comme dans les avions ou les installations industrielles.
    Communication sécurisée

    Communication sécurisée

    Trulifi utilise le cryptage AES 128 bits. L'accès aux informations se fait à l'aide d'une clé d'accès USB. Une couche de sécurité supplémentaire est intégrée, car les ondes lumineuses ne peuvent pas traverser les murs. Tout cela contribue à rendre Trulifi aussi sûr que la communication par fil. Parfait pour les applications où la sécurité est primordiale.
    Débit de données élevé

    Débit de données élevé

    Trulifi a un débit net de 250 Mbps pour la liaison descendante et la liaison montante. Il est suffisamment rapide pour diffuser simultanément 30 films en HDTV 1080p. Il agit comme un câble sans fil avec un débit net garanti.

    Solutions Trulifi

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    La série Trulifi 6002 a un débit net de données allant jusqu'à 200 Mbps, en combinaison avec le contrôleur LiFi unique, de grandes zones peuvent être couvertes avec une communication LiFi sans faille. Les clés d'accès USB plug and play offriront aux invités et aux utilisateurs une expérience parfaite. Le cryptage 128 bits améliore la sécurité dans les applications où cela est nécessaire.

    Trulifi 6013

    Trulifi 6013

     

    Le Trulifi 6013 est un système de point à point fixe. Il agit comme un câble sans fil avec un débit de données allant jusqu'à 250 Mbps. Le système peut être utilisé pour des événements ou d'autres configurations temporaires.

    Télécharger la brochure Trulifi (Anglais)

    Pourquoi Trulifi by Signify ?

     

    Avec Trulifi by Signify, vous bénéficiez à la fois d'un éclairage LED de qualité et économe en énergie et d'une connexion haut débit sécurisée et très stable, robuste et rapide. Nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin, des sources lumineuses et des modems aux clés d'accès USB. En tant que leader mondial de l'éclairage, nous avons mis à profit notre grande expertise en matière d'éclairage pour l'Internet des objets et notre présence mondiale pour vous offrir cette technologie qui change véritablement la donne. Avec Trulifi by Signify, la lumière se connecte comme jamais auparavant et devient un nouveau langage intelligent.