Suggestions

    Philips Lighting rend la vie plus facile aux installateurs avec un nouveau tube LED universel compatible avec toutes les technologies de ballast

    25 janvier 2018

    • Simplicité d’installation grâce à un tube LED pour toutes les technologies de ballast : le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8
    • Importantes économies d’énergie et de coûts grâce à une durée de vie de 50 000 heures
    • Stockez un seul kit de tubes LED pour remplacer les tubes fluorescents avec différentes configurations de ballast

     

    Eindhoven, Pays-Bas – Philips Lighting (Euronext : LUMIÈRE), le leader mondial de l’éclairage, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa prochaine génération de tubes LED adaptés aux bureaux, aux environnements éducatifs, aux espaces commerciaux et aux entrepôts : le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8. Le tube LED universel offre de nouveaux niveaux de simplicité aux projets d’éclairage, et répond à une demande croissante des installateurs concernant les tubes LED. Selon une récente étude de Philips Lighting, plus de la moitié des installateurs optent d’ores et déjà pour le remplacement des anciens tubes fluorescents par des alternatives LED en raison des avantages qu’elles présentent en termes de simplicité, de coût et d’apparence.

     

    Conçu dans une recherche de simplicité, le tube Universal T8 est compatible avec toutes les technologies de ballast, et s’installe directement sur les luminaires fonctionnant avec des ballasts électromagnétique et des ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il facilite ainsi les remplacements les plus complexes, en supprimant les tracas et le coût liés au stockage de différents types de tubes. En simplifiant le portefeuille de produits, le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8 aide les installateurs à consacrer leur temps, leur savoir-faire et leurs ressources à la recherche du meilleur éclairage pour chaque environnement et application spécifique. 

     

    Comme tous les tubes haute qualité de Philips, le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8 permet également de réaliser d’importantes économies d’énergie en utilisant moins de la moitié de l’électricité consommée par les lampes fluorescentes TL-D traditionnelles qu’il remplace. On obtient ainsi un éclairage qui non seulement émet moins de chaleur, pour un environnement de travail plus confortable, mais qui génère également des économies d’énergie considérables, avec des besoins en maintenance et des coûts de remplacement de lampe moins élevés, ainsi qu’une durée de vie allongée à 50 000 heures. Ces avantages en termes d’économies d’énergie et de coûts s’appliquent à toutes les versions existantes du tube, pour les modèles de 1 200 et 1 500 millimètres. 

     

    Le Philips MASTER LEDtube Universal T8 est disponible en trois températures de couleur différentes (3 000 K, 4 000 K et 6 500 K), ce qui garantit la compatibilité de la technologie avec une vaste gamme d’environnements de travail. 

     

    « Comme tous nos produits, le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8 offre aux installateurs la garantie d’une installation sûre et sans tracas, avec la technologie LED hautement performante utilisée par Philips Lighting, » a indiqué Leonie Jansen, chef de l’équipe mondiale de gestion des produits dédiée aux TLED chez ‎Philips Lighting. « Philips MASTER LEDtube Universal T8 fera une nette différence dans le secteur de l’installation grâce à une solution unique pour de nombreux projets de remplacement. Cette approche va réduire les coûts opérationnels pour les installateurs, simplifier leur portefeuille et ainsi leur permettre de canaliser leur savoir-faire dans l’application de l’éclairage. »

     

    La nouvelle technologie survient à un moment important pour le secteur. En effet, une nouvelle étude de Philips Lighting indique que 44 % des installateurs trouvent parfois difficile de fournir aux clients l’éclairage qui leur convient. Ce nouveau tube relève directement les défis du secteur en donnant encore plus de moyens aux installateurs du monde entier. 

     

    Le tube Philips MASTER LEDtube Universal T8 est actuellement disponible pour les installateurs de toute l’Europe. Pour accéder aux caractéristiques techniques, cliquez sur le lien suivant.

    Pour plus d’informations, contactez :

    Philips Lighting Belux

    Roel Dekoninck

    Tel: +32 477 25 23 56

    Email: roel.dekoninck@signify.com

    À propos de Philips Lighting

    Philips Lighting (Euronext : LUMIÈRE), le leader mondial des produits, systèmes et services d’éclairage, propose des innovations qui permettent d’exploiter de nouvelles valeurs commerciales en offrant des expériences enrichissantes aux utilisateurs en vue d’améliorer leur quotidien. En servant le marché des professionnels et des consommateurs, nous restons à la pointe du secteur en exploitant l’Internet des Objets pour transformer les intérieurs, les bâtiments et les espaces urbains. Avec des ventes ayant atteint les 7,1 milliards d’euros en 2016, nous comptons environ 34 000 employés à travers 70 pays. Pour en savoir plus sur Philips Lighting, rendez-vous sur notre site, Twitter et LinkedIn. Toutes les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Relations avec les investisseurs.