Belgique - Français

Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2 : lampadaire solaire connecté tout-en-un

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampadaires solaires SunStay Pro gen2 vous permettent d'atteindre plus facilement que jamais vos objectifs de développement durable. Dotés d'un panneau solaire intégré et d'une option pour un panneau photovoltaïque vertical supplémentaire, d'une batterie au lithium ferrophosphate (LFP), ces lampadaires solaires disposent également d'options de chargeur pour un fonctionnement hors réseau et hybride. Sunstay Pro gen2 est disponible dans une large gamme de températures de couleur avec des recettes lumineuses dédiées qui aident à préserver les ciels sombres. Le tout dans un boîtier de luminaire au design distinctif, robuste et durable en aluminium moulé sous pression. Vous pourrez ainsi apporter de la lumière dans des zones sans accès au réseau électrique pendant des années. L'éclairage solaire SunStay Pro gen2 utilise la dernière technologie LED pour une longue durée de vie de 100 000 heures avec le meilleur maintien du flux lumineux de sa catégorie à L95. Le support de montage sur poteau spécialement conçu offre différents angles d'inclinaison et la possibilité d'un montage latéral et sur le dessus du poteau. Avec la plateforme optique Ledgine O, vous pouvez également augmenter la distance entre les pôles pour réduire le coût total de possession dans une large gamme d'applications. Sunstay Pro gen2 est conçu pour une installation rapide et simple, avec un passage de câble repensé et un accès sans outil par le haut aux composants internes, pour une meilleure facilité d'entretien. Et grâce à Signify Service tag, vous avez accès à toute la documentation dont vous avez besoin sur site. Des options de connectivité et de gradation sont disponibles, notamment un détecteur de mouvement radar pour augmenter automatiquement les niveaux d'éclairage lorsqu'une présence est détectée. Il existe également la possibilité de regrouper et de contrôler les lampadaires voisins via un réseau maillé interne pour augmenter les niveaux d'éclairage en cas de détection de présence ou d'activité. De plus, l'éclairage solaire VGP726 SunStay Pro gen2 est System Ready, il pourra donc être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City à tout moment à l'avenir. Le choix tout-en-un pour aujourd'hui et demain.

Avantages

  • Apporter de la lumière aux zones sans accès au réseau électrique

  • Préserver les paysages (pas de tranchées de câblage)

Caractéristiques

  • Batterie au lithium ferrophosphate remplaçable pour une longue durée de vie et un fonctionnement sans tracas

  • Choix de plus de 40 faisceaux, options de grilles internes

Applications

  • Pistes cyclables, voies piétonnes et passages piétons
  • Espaces urbains et voies résidentielles, ronds-points, parcs et aires de jeux, zones commerciales
  • Zones industrielles, parkings, stations-service, aéroports, ports, zones de transports en commun

Avertissement et sécurité

  • Pour garantir la performance et l'autonomie du lampadaire, le calcul du dimensionnement solaire doit être effectué par une équipe Signify formée ou un partenaire formé par l'équipe Signify

  • Pour une performance efficace de l'éclairage public solaire, le panneau photovoltaïque doit être exposé au soleil toute la journée et ne doit pas être installé à l'ombre.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SunStay Pro gen2 fr_BE pdf 745.2 kB
Notice de montage
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB
Notice de montage
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 664.3 kB

Visuels

Family-Photographs-SunStay Pro gen2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SunStay Pro gen2
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
SunStay Pro gen2 off-grid Environmental Product Declaration pdf 843.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Sunstay-Pro-gen2-(Hybrid)-VGP726-Ref-912300060595 pdf 1.0 MB