La modernisation de l'éclairage par les LED et l'éclairage connecté sont les leviers matures de l'action climatique. Le passage aux LED connectées dans les bâtiments et dans les espaces extérieurs peut rapidement réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage jusqu'à 80 %. Cela permet de réduire votre empreinte carbone liée à l'éclairage, une étape cruciale pour atteindre la neutralité carbone.
Avec Light as a Service, nous garantissons des opérations à haut rendement énergétique et un éclairage performant dans la durée. Les réductions immédiates de coûts immédiates et le flux de trésorerie positif peuvent être alloués à des améliorations de l'efficacité énergétique et accélérer votre transition environnementale.