Tout tourne autour de la durabilité dans un système d'éclairage circulaire
Tout tourne autour de la durabilité dans un système d'éclairage circulaire. Si la durabilité est une question importante pour votre entreprise, alors Circular Lighting offre la meilleure réponse. Vous contribuez à un monde durable avec le moins de déchets possible et une préservation maximale des matières premières. Avec Circular Lighting, la priorité est donnée à l'économie circulaire où la "possession" fait place à "l'utilisation". Signify reste propriétaire de l'éclairage jusqu'à la fin du contrat et veille à ce qu'il soit réparé ou remplacé à temps. Et ce qui est fabuleux, c'est que l'éclairage circulaire dure plus longtemps, connaît une seconde vie et permet d'économiser beaucoup d'énergie. Bref, ça vous coûte beaucoup moins cher !