Un processus participatif impliquant activement les citoyens a abouti à la création d'un centre dynamique et vivant. Grâce à une finition dorée et à l'utilisation de la lumière, le bâtiment est devenu un lieu de rencontre attrayant.
L'architecture du Borgernes Hus est conçue pour ses utilisateurs – grâce à l'utilisation de l'or, de la lumière et, surtout, à l'implication des citoyens dans la définition du concept. Pendant la journée, la façade dorée brille sous la lumière naturelle, et la nuit, elle est illuminée par des spots encastrés LED fabriqués avec des luminaires eW Graze QLX Powercore spéciaux. Le drame de l'extérieur doré est contrebalancé à l'intérieur par un grand espace vide dont le point d'intérêt principal est un escalier sculptural connu sous le nom d'Escalier Harry Potter. C'est un point de repère et d'orientation pour quiconque se déplace dans la Maison des Citoyens. Les architectes avaient une idée claire que le bâtiment n'était pas conçu pour être observé de l'extérieur, mais pour être utilisé de l'intérieur.
La Maison des Citoyens à Odense
Municipalité d'Odense, Danemark
Équipe
AI Architects Engineers, Henry Jensen A/S, Bravida, Claus Løgstrup, Signify Danmark