Suggestions

    Voies publiques

    Le LED, ça fait vraiment la différence  

     
    En passant à l'éclairage public LED (intelligent), vous économisez 50 à 80 % sur votre facture énergétique.
    En même temps, c'est un excellent moyen d'atteindre vos objectifs de durabilité.
    Les recherches indiquent que si la Belgique remplaçait la moitié des points d'éclairage publics conventionnels (routes et rues) par des LED, cela permettrait de fournir de  l'électricité à 80 000 ménages chaque année, tout en réduisant les émissions de CO2 de 52 kilotonnes.
    Wevelgem kiest voor klimaatneutraal met Interact City

    Smart street lighting will help future-proof our cities

     

     

    TBC

     

     

    Download now

    Interact City rend la zone portuaire durable et sûre

     

    Pour le Port d’Anvers, la durabilité, la sécurité et la numérisation sont des thèmes qui comptent. L’installation en rive gauche du système Interact City de Signify s’inscrit dans cette démarche avec un réseau de 1 300 luminaires LED intelligents équipés de capteurs. Avec Interact City, le port d’Anvers est le premier port du Benelux à disposer d’un système d’éclairage connecté.

    Boxtel, Interact contribute à la sécurité

     

    La commune de Boxtel offre aux habitants et aux visiteurs un lieu de shopping et de divertissement agréable et sécurisé grâce au système de gestion de l'éclairage Interact City.

    SmartCitiesWorld Insight Rapport

     

    Un rapport exclusif, réalisé en collaboration avec Smart Cities World, explique en quoi l'éclairage LED connecté constitue le meilleur atout pour lutter contre le changement climatique et la crise énergétique.

    Le potentiel du LED

     

    Le remplacement de tous les points lumineux non-LED en Belgique par des éclairages LED permettrait d'économiser chaque année jusqu'à 1,42 miljard d'euros en coûts énergétiques !

    White Paper: Le chemin le plus court vers une Europe plus verte

     

    L'éclairage LED est une solution simple à mettre en œuvre : pas besoin d'économiser l'énergie que vous n'utilisez pas. L'éclairage LED intelligent est jusqu'à 80 % plus durable que l'éclairage public conventionnel.

    Wevelgem s’engage dans la neutralité climatique  

     

    Tous les luminaires à décharge ont été remplacés par 6 000 luminaires LED intelligents. Les chiffres obtenus jusqu'à présent indiquent une économie de 70 % sur les coûts énergétiques, par rapport à l'éclairage conventionnel, ainsi que des économies supplémentaires grâce aux profils de gradation.

    Choisissez un éclairage responsable dès aujourd’hui