Le monde est confronté à un réchauffement climatique rapide et à une crise énergétique désormais véritablement mondiale. L’éclairage économe en énergie a un rôle important à jouer dans les initiatives d’action climatique pour les villes, les entreprises et les consommateurs.
"Il n’y a jamais eu un besoin aussi urgent de solutions efficaces permettant de réduire la quantité d’énergie que nous consommons", déclare Maurice Loosschilder, responsable du développement durable chez Signify. "Si nous voulons vivre dans un monde neutre en carbone en 2050, au moins la moitié des changements que nous devons opérer proviendront de la réduction de notre consommation d’énergie. »
Plus de 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE proviennent de la production et de la consommation d’énergie. L’énergie propre est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques et améliorer la vie des populations du monde entier.
Nos solutions d’éclairage solaire sont économes en énergie et produisent leur propre énergie grâce à l’énergie solaire, ce qui rend leur utilisation neutre en carbone. De plus, elles nous permettent d’apporter de la lumière dans des zones sans accès au réseau.
De la Tour Philips au projet Multi
L’ancienne tour Philips typiquement sixties a été transformée en un lieu agréable, contemporain et, surtout, respectueux de l'environnement, avec un jardin suspendu et un éclairage LED durable Philips.
Signify et EDGE créent des lieux de travail intelligents
Signify et Edge s’associent pour créer une nouvelle génération de bureaux qui favorise la durabilité, le bien-être et la productivité des travailleurs.
La lumière UV-C pour un avenir sain et sûr
Découvrez la puissance extraordinaire de l'éclairage UV-C pour désinfecter l'air; pour un avenir plus sain et plus sûr pendant et après le COVID-19.