Il est prouvé que la lumière a un impact puissant sur les émotions et les processus physiologiques. La lumière affecte le rythme circadien humain, la qualité du sommeil, les niveaux d’hormones et les performances cognitives. Étant donné que les gens passent en moyenne 90 % de leur temps à l’intérieur, dont 36 % sur leur lieu de travail, un éclairage approprié est crucial pour les aider à bien voir, à se sentir bien et à bien travailler.
Transformez votre éclairage avec les solutions d’éclairage Signify pour le bien-être, une gamme de solutions d’éclairage conçues pour aider les gens à bien voir, à se sentir bien et à bien travailler.