Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Des fûts intelligents pour des villes intelligentes

    Voici BrightSites


    Optimisez votre ville dès aujourd’hui en améliorant la connectivité à large bande et assurez la transformation vers une ville connectée et plus intelligente dans le futur.

     

    La transformation numérique des espaces publics s’accélère rapidement des centres-villes historiques aux quartiers et aux grandes zones urbaines. Les réseaux à large bande sans fil deviennent essentiels au développement de villes intelligentes. Les fûts intelligents BrightSites répondent aux besoins des citoyens, des commerces et des visiteurs en procurant la connectivité à large bande la plus rapide et la plus accessible. Ainsi, l’accès continu à leur monde numérique leur est assuré.

     

    En permettant le déploiement de petites cellules dans la rue, les fûts intelligents BrightSites aident les villes à jeter les fondations qui leur permettront d’offrir des services et applications intelligents. Avec de meilleures capacités de large bande sans fil les gouvernements municipaux peuvent exploiter les capteurs et dispositifs connectés et bénéficier d’opérations plus durables et plus efficaces.


    Les fûts intelligents BrightSites sont des solutions conviviales pour les villes puisqu’ils exploitent l’infrastructure urbaine actuelle, améliorent l’efficacité et réduisent les coûts.

    Avantages

    Concept élégant et multifonctionnel


    BrightSites offre des fûts intelligents multifonctionnels à l’allure élégante et esthétique et leur ajout s’agence à votre paysage urbain. Les fûts BrightSites sont offerts en plusieurs hauteurs, couleurs, styles ce qui leur permet de s’intégrer dans tous les paysages de rue et de procurer un impact visuel optimal.

    Déploiement et extensibilité faciles


    Les opérateurs mobiles peuvent déployer des douzaines ou des centaines de sites cellulaires rapidement et facilement ce qui densifie la capacité et la couverture du réseau mais en gardant les interruptions au minimum.

    Voie numérique


    BrightSites par Signify est la voie numérique de la ville moderne. En se servant de l’ubiquité de l’infrastructure de rue déjà existante dans la ville, les fûts BrightSites procurent les 4G/5G, Wi-Fi, LoRa, Sigfox, concentrateurs de fibres et la possibilité d’assurer une vaste gamme d’applications IDO.

    Efficacité énergétique


    L’éclairage DEL de Philips est un atout important pour les villes car il offre une alternative rentable et à faible entretien par rapport à l’éclairage de rues traditionnel.

    Applications

     

    Nos fûts intelligents conviennent parfaitement aux zones urbaines denses, aux centres historiques ou de transits, aux corporations et campus des collèges et à tout autre environnement où la couverture ou la capacité est mise au défi.

    Dense urban areas brightsites
    Zones urbaines denses
    Historic districts Brightsites
    Districts historiques
    transit centers brightsites
    Centres de transits
    corporate and college campuses brightsites
    Corporations et campus de collèges

    Nos solutions

    IoT smart pole

    Fût intelligent IDO


    Développé par Signify, le fût intelligent IDO offre:

    • une grande variété de technologies numériques et des capacités IDO (Wi-Fi, caméra et capteurs)
    • un agencement parfait aux zones urbaines à styles historique ou contemporain
    • une vaste gamme de personnalisations pour différentes exigences d’éclairageu
    • une transformation de l’éclairage de rues en actifs
    • une homologation ETL et une conformité à AASHTO
    Smart Fusion Pole

    Fût intelligent Fusion


    Développement conjoint entre American Tower et Signify, le fût intelligent Fusion offre:

    • des opérateurs sans fil multiples
    • jusqu’à 8 unités radio de plusieurs fournisseurs
    • 2 antennes intégrées
    • un style routier et décoratif offrant une variété de finis
    • une utilisation avec la plupart des luminaires DEL routiers

     

    Pour en connaître davantage (en anglais seulement)

    T2 Smart pole

    Fût intelligent T2


    Développé par Signify, le fût intelligent T2 offre:

    • des configurations radio à faible ou forte puissance
    • une utilisation avec un maximum de 9 radios
    • une variété de hauteurs de fûts
    • une configuration à bras simple ou double
    • une utilisation avec la plupart des luminaires DEL routiers
    4G/5G Smart pole

    Fût intelligent 4G/5G


    Développé par Signify, le fût intelligent 4G/5G offre:

    • une technologie 4G LTE et 5G à ondes millimétriques 
    • une solution pour locataire unique
    • jusqu’à 7 unités radio de plusieurs fournisseurs
    • une configuration à bras simple ou double
    • des exigences de zonage municipal
    • une utilisation avec la plupart des luminaires DEL routiers
    5G millimeter wave

    5G à ondes millimétriques disponible bientôt


    Développé par Signify, ce fût intelligent de pointe offre:

    • 3 radios 5G à ondes millimétriques offerts par Ericsson, Nokia et Samsung
    • des applications sans fil fixes
    • une utilisation avec la plupart des luminaires DEL routiers

    Pourquoi choisir BrightSites par Signify?

     

    Comme nous sommes le chef de file en éclairage, nous avons étendu notre grande expertise au secteur publique. BrightSites par Signify offre une solution d’infrastructure innovatrice qui encourage l’habitabilité et la connectivité des villes. Ils permettent également aux municipalités, partout dans le monde, de procurer le Wi-Fi, 4G et 5G LTE ainsi que des applications IDO à ses résidants tout en préservant l’esthétique de la ville. Cette infrastructure intelligente s’utilise avec plusieurs plateformes sans fil et devient une solution standardisée, à l’allure esthétique dont les composantes sont fermées et dissimulées à la vue du public.