Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Excellente protection contre les virus et les bactéries

    Une lumière UV-C a le pouvoir de désinfecter l'air, les surfaces et l'eau

    La qualité de l'air que nous respirons et la propreté des surfaces que nous touchons ont une incidence essentielle sur notre santé et notre bien-être. Nous risquons tous de contracter ou propager des virus et des bactéries, notamment dans les lieux publics fréquentés comme les bureaux, les magasins, les écoles, les musées ou les transports en commun. Largement utilisés par les scientifiques depuis plus de 40 ans1, les UV-C sont un désinfectant bien connu pour l'air, les surfaces et l'eau. Toutes les bactéries et tous les virus testés à ce jour réagissent au rayonnement UV-C.2 Signify est à l'avant-garde de la technologie UV depuis de nombreuses années et a su développer des produits et applications UV-C innovants. Lors d'essais en laboratoire, nos sources lumineuses UV-C ont inactivé 99 % du virus SARS-CoV-2 sur une surface avec une durée d'exposition de 6 secondes.3

     

    Lire l'annonce

    Excellente protection : désinfection de l'air, des surfaces et des objets avec les lampes UV-C
    Éprouvé

    Fiable


    35 ans d'expérience dans les lampes UV-C et solide expertise dans les applications
    Efficace

    Efficace


    Toutes les bactéries et tous les virus testés à ce jour réagissent à la désinfection par UV-C.
    Rapide

    Rapide


    Désinfecte les surfaces et les objets en quelques minutes.
    Polyvalent

    Polyvalent


    S'utilise dans de nombreuses applications : dans les bureaux, les hôpitaux, les magasins, les écoles et les transports en commun.
    Désinfecter l'air et les surfaces
    Désinfecter l'air et les surfaces
    Désinfecter les objets
    Désinfecter les objets
    Solutions sur mesure
    Solutions sur mesure

    Un appel à la prudence

    Les lampes UV-C présentent un risque minime si elles sont utilisées par des professionnels qui savent comment les utiliser. Ils doivent protéger leurs yeux et leur peau pour éviter les dommages de la lumière et de graves lésions oculaires ou dermiques. Nous recommandons à nos clients de faire preuve de prudence lorsqu'ils sélectionnent leur équipement et de s'assurer des preuves de tests effectués par des tiers ainsi que de la certification du matériau des appareils ou des composants électriques par des organismes reconnus tels que NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ou d'autres exigences internationales en vigueur.
     

    Pour l'heure, aucune de nos lampes UV-C n'est certifiée ou homologuée selon une quelconque loi en vigueur en tant que dispositif médical et, en conséquence, Signify et/ou l'une quelconque des sociétés de son groupe ne les destine nullement à l'heure actuelle à être utilisées comme dispositifs médicaux où que ce soit dans le monde.
     

    1)Rapport de l'EPA, « Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases » p. 56 

    2)La fluence (dose UV) requise pour obtenir l'inactivation logarithmique progressive des bactéries, protozoaires, virus et algues révisée, mise à jour et enrichie par Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns et James R. Bolton. Avec les contributions antérieures de Gabriel Chevrefils (2006) et Eric Caron (2006) Avec examen par des pairs que sont Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) et Karl G. Linden

    3)Les données qui nous ont été communiquées par le National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l'Université de Boston, obtenues à partir d'une expérience en laboratoire menée dans les locaux du NEIDL par le Dr. Anthony Griffiths (Professeur associé de microbiologie à la Faculté de médecine de l'Université de Boston) et son équipe (ces données feront l'objet d'une prochaine publication scientifique de l'Université de Boston), montrent que lorsque les sources lumineuses UV-C de Signify irradient la surface d'un matériel inoculé avec le SARS-CoV-2 (le virus à l'origine du COVID-19) à une dose de 5mJ/cm2 (durée d'exposition de 6 secondes), cela se traduit par une réduction de 99 % du virus SARS-CoV-2 présent sur cette surface. Cette étude a déterminé qu'une dose d'UV-C de 22mJ/cm2 entraîne une réduction de 99,9999 % du virus SARS-CoV-2 sur cette surface (durée d'exposition de 25 secondes). Les variables de recherche sont disponibles sur demande.