Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Ledalite by Signify - Architectural Indoor Lighting

    Programme de livraison rapide 10 jours

     
    Ne sacrifiez plus la qualité et la performance du produit pour une question de délais. Le programme de livraison rapide Ledalite garantit que nous expédierons votre commande en deçà de 10 jours après la réception de cette commande.

     

    Ce programme est valide pour la plupart de nos gammes de produits alors même si vous ne pouvez accélérer la vitesse de la lumière, nous avons trouvé la méthode pour que la lumière arrive plus rapidement vers vous.

    La vitesse de la lumière s'est accélérée


    Avec le programme de livraison rapide, nous expédierons votre commande en deçà de 10 jours ouvrables à partir de la réception de la commande.

     

    Télécharger la brochure prêt pour la conception

    Expédition à 98% en temps


    Notre équipe de logistique travaille étroitement avec les ingénieurs pour garantir que les produits soient reçus à la date promise, sans dommage et facilement identifiables.

     

    Les commandes standards sont expédiés 4 semaines après la réception de la commande, un groupe de chargés de projets peuvent accélérer les expéditions sur demande. De plus, le matériel de fixation de montage peut être expédié avant les luminaires pour répondre aux besoins des horaires.

    Téléchargements rapides

     
    Vous connaissez la gamme de produits Ledalite? Cliquer ci-dessous pour télécharger rapidement tous les documents techniques en un seul endroit.

     
    • Fiches techniques
    • Brochures
    • Présentations
    • Photométries
    • Revit 3D
    • Installation
    • Câblage pour installation
    • Configurations d’enfilades