Suspensions décoratives
Brise de mer en 3D
La collection Brise de mer est fabriquée à partir de filets de pêche recyclés. Cette gamme spéciale vous donne la possibilité de faire un choix conscient sans compromettre la beauté!
Éclairage sur rail
Série MS
Même les stylistes les plus innovateurs gardent certaines pièces de base et en éclairage les détaillants requièrent une collection de projecteurs essentiels pour les applications sur rail. La série MS, de rail imprimé en 3D, procure une grande variété d’options de configurations, convenant parfaitement aux utilisations commerciales, de détail et hôtelières.
Cylindres suspendus
Série ICY
Découvrir notre cylindre DEL rond de 3 pouces pour vos projets d’application intérieure. Offert en 4 textures créatives et avec une palette de couleurs pour procurer une allure unique et soignée. Un IRC de 90 dans tous les modèles offerts en 3 plages de lumens.
Luminaires décoratifs pour très grande
hauteur série IHB
Le luminaire décoratif pour très grande hauteur en 3D transforme un produit classique pour lui donner vie dans une forme modulaire décorative. Ce n’est pas courant qu’un luminaire pour très grande hauteur traditionnel fasse l’objet d’une transformation complète. La construction de polycarbonate légère et durable réduit le poids ce qui aide à faciliter la manutention pendant l’installation. Libérer le créateur en vous et sélectionner parmi une variété d’options de couleur pour aider à personnaliser votre concept.
Luminaires pour très grande hauteur by Day-Brite CFI
série PM
Flux lumineux important, faible consommation d’énergie pour vos plafonds élevés et vos besoins d’éclairage à grande échelle. La construction de polycarbonate légère tout en étant durable de la série PM réduit les possibilités de dommages et permet une manipulation facile pendant l’installation.
Luminaires pour faible hauteur qui répondent aux exigences élevées série
BAL
Ces luminaires décoratifs intégrés sont munis de générateurs de lumière DEL puissants offrant la même puissance que celle des encastrés. Pas de plafond? Aucun problème. Offrant plusieurs flux lumineux et une gamme de styles, notre luminaire pour faible hauteur éclairera votre espace uniformément. Mélanger et assortir nos textures uniques et combinaisons d’optiques pour créer une signature dans un bureau, commerce de détail et espace hôtelier.
Suspensions décoratives
série RD
Ces suspensions de la série RD procurent un concept et un remplacement faciles pour rafraîchir votre thème ou agencer des promotions saisonnières sans changer le luminaire au complet en utilisant la technologie de remplacement rapide et 7 formes uniques.
Luminaires suspendus décoratifs modernes grands et moyens série
Simple
Que votre environnement soit un grand espace ou un plus intime, les combinaisons de la série Simple peuvent créer l’agencement parfait pour une atmosphère élégante et sophistiquée. Ces suspensions représentent la touche de finition pour un style intérieur contemporain en attirant l’attention sur différents points de rassemblement comme le travail, le jeu ou la contemplation.
Cylindres suspendus
série PD
Notre série PD, avec un cylindre PAR38 classique, de nouvelles textures de surface et des options de finis, facilite l’entretien à long terme avec sa douille E26 intemporelle, un standard dans l’industrie.