Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Lightolier

    Imprimé en 3D

    MS Series

    Série MS

    Éclairage sur rail

     

    Même les stylistes les plus innovateurs gardent certaines pièces clés de base et en éclairage, chaque détaillant doit bénéficier d’une collection de projecteurs sur rail essentiels. La série MS sur rail imprimée en 3D procure une grande variété d’options de configurations, parfaitement adaptées aux usages commerciaux, de détail et hôteliers.

     

    MS Series

    Petit rail série Crown

    Éclairage sur rail

     

    La série Crown combine un concept élégant et une performance, avec des optiques interchangeables, une compatibilité d’accessoires, un IRC standard de 90 et plusieurs options de couleurs. Fabriquée avec des matériaux renouvelables, elle devient un choix écologique pour les espaces de détail, hôteliers et bureaux.

     

    Classe spécifiée

    Omnispot LED cylinder

    Projecteurs DEL sur rail OmniSpot

     

    Les projecteurs DEL OmniSpot, avec une allure élégante et discrète, sont conçus pour répondre aux besoins des défis rencontrés dans les commerces de détail exigeants alors qu’ils procurent une intensité lumineuse élevée au centre du faisceau et une performance efficace. Les projecteurs DEL OmniSpot offrent un espace de moins de 1 po entre le projecteur et le rail au plafond.

    OmniSpot LED recessed multiples

    Encastrés multiples DEL OmniSpot

     

    Les encastrés DEL OmniSpot sont conçus pour faciliter la spécification et accélérer l’installation. Même les changements de dernière minute aux plans d’éclairage ne vous feront plus de perdre de temps. Parce que…le temps c’est de l’argent. Ils tirent parti de la même technologie DEL et des mêmes réflecteurs que ceux de nos projecteurs sur rail et procurent une constance de performance et une continuité de concept dans un espace existant.

    Alcyon LED Vertical

    Projecteurs sur rail DEL verticaux Alcyon

     

    Le projecteur DEL vertical Alcyon est une plateforme DEL à une seule optique conçu avec un équilibre de la forme, de la fonction et du confort visuel. La polyvalence complète du flux lumineux et des angles de faisceau permet des concepts d’éclairage optimaux même dans les applications à accentuation extrêmement serrée. Les réflecteurs interchangeables aident les concepteurs à personnaliser le flux lumineux pour créer l’environnement idéal.

    Alcoy LED Recessed Multiples

    Encastrés multiples DEL Alcyon

     

    Les encastrés multiples DEL Alcyon offrent un éclairage encastré vertical dans un système en trois pièces conçu pour offrir un éclairement ciblé performant et ainsi répondre aux besoins d’éclairage d’accentuation d’aujourd’hui. L’éclairage DEL encastré vertical tire parti de la même technologie DEL et des mêmes réflecteurs que ceux de nos projecteurs sur rail et procure une constance de performance et une continuité de concept dans un espace existant.

    Performance Grade

    BoldFlood

    Projecteurs sur rail DEL BoldFlood

     

    BoldFlood constitue une offre unique en procurant la meilleure performance de faisceaux larges et d’éclairage mural sans sacrifier l’efficacité. Conçu pour les économiseurs d’énergie recherchant à maintenir une performance de qualité et une riche saturation de couleur avec un luminaire sur rail attrayant, BoldFlood est idéal pour éclairer tous les présentoirs muraux de commerces de détail ou une application murale avec une lumière vive et uniforme.

    LightFlood

    Projecteurs sur rail DEL LightFlood

     

    Une frappe de lumière puissante et uniforme à partir d’un luminaire à faisceau large linéaire qui émet un faisceau uniforme et une efficacité élevée pour l’éclairage mural, une option idéale dans une variété de commerces de détail. 

    Classe valeur

    CorePro LED Mini Cylinder

    Mini projecteurs sur rail DEL CorePro

     

    Le mini cylindre DEL CorePro est un luminaire DEL entièrement intégré. En alliant l’optique, la source de lumière, le système de gestion thermique et le pilote dans un seul boîtier, ce luminaire offre une allure élégante convenant aux hauteurs de montage plus basses et aux plus petits espaces. Ce concept de petit luminaire élégant offre une efficacité jusqu’à 80 lm/W.

    Gimbal LED

    Projecteurs sur rail à cardan

     

    Le projecteur sur rail DEL à cardan offre une forme minimale et fonctionnelle avec un étrier nettement détaillé et un porte-lampe  en forme d’anneau utilisant une lampe PAR-38 de 250W pour une compacité maximale. L’unité s’ajuste horizontalement jusqu’à 350° et verticalement jusqu’à 90°. Les agrafes à ressort en retrait retiennent les filtres, lentilles de diffusion, paralumes,  « volets réglages » et accessoires d’éclairage mural sont disponibles.

    Systèmes de rail

    Track Systems
    Nous utilisons le concept original puisque le conducteur du canal en « C » unique procure une connectivité solide et une durabilité prolongée. Ainsi les rails Basic et Advent de Lightolier sont supérieurs à tous ceux des concurrents. Le conducteur prévient la formation d’arc lorsque le projecteur sur rail perd la connexion avec le rail.
    High performance LED Flood

    High performance LED Flood

     

    High performance LED Flood, produces a soft wash of light while using less energy than Fluorescent and CMH sources.

     

    Accessoires de rail

    Track Accessories
    Nous offrons une variété d’accessoires sur rail pour garantir que vous obtenez le bon éclairage où vous le désirez. 

    Conventional

    Mini Universal Track Heads

    Mini projecteur sur rail Universel

     

    Le mini projecteur sur rail Universel est une option polyvalente pour l’éclairage général. Offert en blanc.
     

    En apprendre davantage sur nos produits