Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Lightolier

    Specification

    Lightolier Calculite

    Calculite

     

    La gamme Calculite est fabriquée en utilisant une combinaison idéale de performance et de confort visuel dans des ouvertures discrètes convenant à plusieurs applications. Calculite DEL vous procure toujours une allure visuelle et une excellente performance vous permettant de maximiser l’impact de la lumière et vous offre une vaste gamme d’options pour donner vie à votre vision d’éclairage.
     

    OmniSpot LED recessed multiples

    Encastrés multiples DEL OmniSpot

     

    Les encastrés multiples DEL OmniSpot sont conçus pour faciliter la spécification et accélérer l’installation ce qui en fait une solution idéale même pour les changements de plan d’éclairage de dernière minute. OmniSpot utilise la même technologie DEL et les mêmes projecteurs que nos projecteurs sur rail pour assurer une constance de performance et une continuité de conception dans les espaces existants.
     

    Alcoy LED Recessed Multiples

    Encastré multiples DEL Alcyon

     

    Les encastrés multiples DEL Alcyon offre un éclairage encastré vertical dans un système en trois parties conçu pour être très performant, procurer un éclairement ciblé et ainsi répondre aux besoins de l’éclairage d’accentuation d’aujourd’hui. L’éclairage encastré vertical d’Alcyon DEL utilise la même technologie DEL et les mêmes projecteurs que nos projecteurs sur rail pour assurer une constance de performance et une continuité de conception dans un espace.
     

    Performance

    LyteProfile LED

    LyteProfile DEL

     

    La gamme d’encastrés LyteProfile offre un équilibre entre performance, options et simplicité. Comme d’autres gammes d’encastrés Lightolier, LyteProfile utilise le cadre UniFrame, une solution à un seul cadre adaptable. Cette plateforme inclut plusieurs caractéristiques, des supports de barre télescopiques ainsi que des connexions prêtes à l’emploi pour les générateurs de lumière. UniFrame permet également de choisir les générateurs de lumière et même de les changer facilement après l’installation. Offert en 3 po, 4 po et 6 po de forme ronde ou carrée, avec éclairage d’accentuation, direct et mural, LyteProfile est idéal dans les bureaux, milieux de soins de santé, hôteliers et institutionnels.

     

    EasyLyte LED

    EasyLyte DEL

     

    L’encastré EasyLyte DEL est adaptable et polyvalent pour s’adapter aux changements dans les projets. Il est le meilleur choix car il n’oblige pas à sacrifier la facilité d’installation ou la qualité du produit. Les encastrés EasyLyte ont été conçus pour partager la plateforme de cadre unique vous permettant d’économiser temps et énergie lorsque vous devez vous adapter aux changements de dernière minute.

    SlimSurface

    SlimSurface

     

    SlimSurface est un encastré DEL profilé destiné aux applications à montage dans un plafond ou un mur. Ce luminaire à épaisseur de 5/8 po est facile à installer sur les boîtes de jonction standards en l’enclenchant simplement. Les prescripteurs apprécieront les multiples opportunités d’applications avec les toutes dernières améliorations de performance et d’installation de l’encastré DEL à montage en saillie. Alors que les entrepreneurs profiteront d’une expérience positive avec une installation d’encastré sans tracas.​

    Classe valeur / Petits projets commerciaux / Résidentiel

    LyteCaster LED

    LyteCaster DEL

     

    Les encastrés DEL à éclairage direct et ajustables LyteCaster procurent un éclairement confortable et de qualité. Le cadre à hauteur peu profonde du LyteCaster s’adapte à des espaces de plenum serrés et le concept adaptable en fait une option polyvalente. LyteCaster est offert en 3 tailles d’ouvertures : 4 po, 5 po et 6 po avec garnitures rondes et carrées et procure de 650 à 1 500 lumens. Offert avec la technologie de lueur chaude qui rappelle les caractéristiques d’une lampe incandescente à intensité réduite, il devient une alternative au luminaire à BR30 incandescente de 65W.

    LyteCaster LED Accent

    LyteCaster DEL à éclairage d’accentuation

     

    Le luminaire DEL d’accentuation LyteCaster de 3 po fait partie d’une gamme polyvalente convenant autant aux nouvelles constructions qu’aux rénovations dans les applications commerciales et résidentielles. La hauteur peu profonde du luminaire LyteCaster et son système modulaire en trois pièces facilitent l’installation et la mise à jour dans tous les espaces.

    LyteCaster Conventional

    LyteCaster conventionnel

     

    Lightolier offre une variété d’encastrés traditionnels. Que ce soit pour l’éclairage général, d’accentuation ou mural ou pour un éclairage dans les endroits mouillés, il existe une variété de gammes de produits à choisir procurant le bon éclairage dans la bonne application et en bénéficiant de la qualité indiscutée de Lightolier.

    Traditionnel

    Conventional downlights

    Les encastrés aux sources traditionnelles

     

    Lightolier offre une variété d'encastrés traditionnels. Que ce soit pour l'éclairage général, d'accentuation, mural et dans les endroits mouillés, il existe une variété de gammes de produits qui procurent le bon éclairage dans la bonne application, le tout appuyé par la qualité réputée de Lightolier.

    En apprendre davantage sur nos produits