Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions
    Lumec Lighting

    Pourquoi Lumec

    Notre passion rayonne


    Des ingénieurs, concepteurs, techniciens, spécialistes, tous des individus dédiés concentrés sur un but : créer les meilleurs produits d'éclairage extérieur jamais vus. Nous ne nous contentons pas de fabriquer des luminaires, nous les concevons ainsi que leurs optiques à partir de zéro, nous possédons notre propre fonderie, nous effectuons nos propres recherches et développements, nous menons la voie de la technologie DEL pour l'extérieur, toujours à l'avant-garde. Lumec n'est pas seulement un fabricant de luminaires, nous sommes innovateurs et créateurs dans notre domaine en procurant des produits routiers et urbains, merveilleusement bien adaptés à vos besoins.

    L'excellence en fabrication : un engagement continu


      Nous recherchons les plus hauts standards de fabrication de qualité puisque nous reconnaissons que vous recherchez ce niveau de qualité qui permet à nos luminaires de résister à l'épreuve du temps et à procurer un éclairage fiable pendant des années.

    Survol des certification :

     

    • Ingénieurs en structures à l'interne
    • Assemblages de fûts certifiés ASHTOO
    • Fûts et luminaires certifiés UL
    • ISO 9001
    • ISO 14 001
    • Bureau canadien de soudage

    Nos techniques de finitions de première qualité procurent une protection supérieure pour respecter votre investissement en éclairage


    Quel que soit la conception de projet, les luminaires ne devraient pas être uniquement sélectionnés selon des caractéristiques d'éclairement. Une première bonne impression est cruciale et c'est la raison pour laquelle la qualité de la finition est si importante.

     

    Le programme d'amélioration continue de Lumec est à l'origine du développement d'un processus de revêtement de poudre thermodurci exceptionnel pour les applications extérieures. Il a amélioré la résistance aux rayons ultraviolets et aux conditions climatiques extrêmes.

     

    La peinture seule ne peut résister sans un traitement de surface adéquat. Le processus d'immersion de Lumec permet l'application d'une couche nano technologique de zirconium qui protège l'acier ou l'aluminium contre la corrosion et augmente l'adhésion de la peinture.

    Vos rêves se transforment en réalité.


      Nous offrons une vaste gamme de produits configurables répondant à vos besoins mais nous pouvons pratiquement tout personnaliser. Lumec travaille étroitement avec vous pour concevoir des produits et services répondant à vos besoins spécifiques avec notre programme «Conçu et fabriqué sur mesure». Pour une finition spéciale, un tout nouveau luminaire, nous pouvons vous aider. 
      Contacter aujourd'hui votre représentant pour débuter votre propre personnalisation.

    Créer votre propre luminaire avec Outdoor 3D Configurator