La famille Gardco PureForm offre un éclairage avec une optique de confort et des performances avec des solutions de contrôle intégrées de manière transparente et un design esthétique.
Les luminaires DEL suspendus et muraux Chopstick sont conçus en gardant en tête une échelle minimaliste et discrète et des lignes nettes.
Les luminaires DEL en bout de fût et montés sur bras OmniScape de Lumec offrent la meilleure polyvalence de concept personnalisable de l’industrie avec une allure esthétique nette et moderne.
LytePro peut éclairer l’ensemble de votre site extérieur, des façades aux parkings. La famille LytePro combine d’excellentes performances, un design et un rapport qualité-prix pour répondre aux besoins des personnes soucieuses de leur énergie et de leur budget.
Les luminaires DEL architecturaux RoadScape de Lumec offrent un concept élégant et une technologie optique très performante pour procurer une solution d’éclairage à efficacité très élevée.
Procurer toutes les meilleures caractéristiques de l’éclairage DEL sans compromis. Le concept novateur et éco-responsable offre des modules DEL à longue durée de vie remplaçables, une efficacité élevée révolutionnaire à faible éblouissement et un espacement large entre les rangées.
La technologie BioUp imite les éléments de la lumière naturelle procurant un impact biologique et des avantages émotionnels pour le bien-être des individus.
LyteProfile de Lightolier complète sa gamme d’encastrés hautement performants, et abordables en offrant plusieurs options bénéfiques.