Avec des efficacités dépassant les 120 LPW, les luminaires DEL encastrés architecturaux EvoGrid présentent une efficacité de pointe dans l'industrie. De plus, avec une gradation standard de 0-10 V et des capteurs intégrés pour la captation de présence et la cueillette de lumière du jour, vos clients pourront atteindre leurs objectifs d'efficacité énergétique et réduire leurs délais de rentabilisation. Pour économiser encore plus d'énergie et respecter les codes relatifs à l'énergie, et pour remplir les conditions d'obtention de rabais incitatifs supplémentaires des services publics, l'option de contrôle sans fil intégré SpaceWise modifie les niveaux d'éclairage en réponse aux mouvements, sans nécessiter une connexion à Internet ou à un système de gestion.