Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    FluxGrid

    Encastré DEL FluxGrid Day-Brite CFI

     

    Le vrai progrès est durable et cohérent tout comme les luminaires DEL encastrés FluxGrid Day-Brite CFI. Débutant d’abord avec des méthodes d’installations et des configurations familières, nous ajoutons une technologie DEL de première qualité écoénergétique et concluons avec un style universellement attrayant qui complémente tous les environnements.

    Les occupants de l’espace ne verront pas la différence mais pourront apprécier immédiatement les avantages de FluxGrid.

    Appréciez les différences significatives

     

    Le virage vers la DEL dans vos activités quotidiennes vous permet de remarquer la valeur distincte apportée par les luminaires encastrés FluxGrid.

     

    • Accès aux cartes et régulateurs DEL sous le plafond, très pratique pour l’entretien
    • Permet d’utiliser une batterie d’urgence intégrée en option pour un éclairage d’urgence lors de panne de courant
    • Choix de lentilles rainurées ou lisses qui ajoutent une élégance discrète dans tous les espaces
    • Options de 3 000 à 7 400 lumens et de 4 températures de couleur pour plus de polyvalence dans le concept
    • Option de circulation d’air discrète dissimulée dans le système de fixation de la lentille qui la rend pratiquement invisible

    Luminaire linéaire encastré DEL FluxGrid

    FluxGrid Product

    Circulation d’air

     

    • La circulation d’air est une caractéristique du luminaire linéaire encastré DEL FG en ajoutant le code de l’option «H»
    • Cette option offre un système de fixation spécial de la lentille qui permet à l’air de circuler dans les fentes intégrées
    • L’air circule par des conduits de ventilation vers le plénum à chaque extrémité du boîtier
    • Les lames de contrôles d’écoulement de l’air ajustent l’écoulement de l’air dans le plénum ou sont fermée si un modèle statique mais esthétique est recherché

    FluxGrid DEL à longue durée de vie et durable réduit les dépenses énergétiques

     

    FluxGrid DEL réduit les dépenses énergétiques par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles et aide à répondre aux codes de bâtiments et d’énergie sévères. Ces économies sont d’autant plus importantes avec une gradation (0-10V de série) et une cueillette de lumière du jour/captation de présence en option. De plus, la longue durée de vie permet d’allouer les ressources d’entretien à d’autres tâches que celles reliées à l’éclairage.

    Il en résulte un éclairement fonctionnel, efficace et écologique partout dans l’espace.

     

    Information sur le produit


    Cliquer sur les liens suivants pour retrouver :

     
    • La page du produit donne accès aux fiches techniques, fichiers IES/BIM et aux photos de produits et d’ambiance
    • Téléchargement de la brochure sur la gamme de produits
    • Téléchargement du bulletin des produits