Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    La solution linéaire ultime

    Day-Brite CFI Logo

    La polyvalence de forme et fonction

     

    La liste complète de caractéristiques et de spécifications du FluxSpace de Day-Brite permet de maximiser le plein potentiel des espaces de bureau aux milieux éducationnels en passant par les aires d’entrepôts/petites industrielles et les commerces de détail.

    Luminaires linéaires à usage général FluxSpace

     

    • Possibilités illimitées pour une grande variété d’application
    • 4 différents styles dans un boîtier de 4 po facilement adaptable dans pratiquement toutes les applications commerciales, institutionnelles ou petits endroits industriels
    • Une vaste gamme de spécifications de performance qui permettent à FluxSpace de devenir la gamme par excellence dans une variété d’environnements
    • Capacité d’éclairage de pointe avec contrôles adaptatifs et évolutifs
    • Cosmétique esthétiquement plaisante

    Information sur le produit

    Page du produit

     

    • Fiche technique
    • Guide d’installation
    • Fichiers IES
    • Brochure
    • Images du produit
    • Images d’applications