Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    LBX

    Obtenez l’équilibre avec les luminaires DEL LBX

     

    Les luminaires DEL linéaires suspendus LBX munis de l’optique LightBalance en option procurent une polyvalence dans de nombreuses applications. Pour les détaillants, ils leur permettent de se démarquer tout en économisant de l’argent.

    Dans un environnement des plus concurrentiels, les détaillants recherchent l’équilibre entre inciter les clients à dépenser et maintenir les marges de profits. En plus des économies d’énergie et d’entretien assurées par la technologie d’éclairage DEL, de nouvelles technologies d’éclairage comme celle exploitées par le LBX peuvent créer un environnement qui attire les clients et stimule les ventes.

    Promouvoir les produits avec une uniformité d’éclairage

     

    Les luminaires LBX ont amélioré l’uniformité d’éclairement vertical ce qui permet de diriger la lumière exactement où elle est requise, aux bons niveaux d’éclairage et sans augmenter la consommation énergétique. Ainsi, les produits sont adéquatement commercialisés pour toutes les marques et le confort ambiant est rehaussé pour les consommateurs. Les luminaires LBX permettent d’éclairer uniformément les tablettes de haut en bas.

    Concurrencer dans un environnement omnicanal

     

    Le luminaire LBX peut intégrer la communication par lumière visible, un système de positionnement intérieur qui apporte de nombreux avantages. Les détaillants peuvent enrichir leurs affaires avec des analyses en magasin provenant d’un tableau de bord qui procure par exemple l’information sur les tendances de circulation et l’utilisation de l’énergie. De cette façon les détaillants peuvent positionner les promotions par location et offrir une signalisation à leurs clients à l’aide d’une application.

     

     

    En apprendre davantage sur le positionnement intérieur par lumière visible

    Enrichir les résultats d’affaires :

     
    • Recueillir et analyser les données de tendances de circulation non-personnelles
    • Tester et évaluer les campagnes de marketing et le plan du magasin
    • Encourager les ventes avec des services basés sur la location
    • Recevoir des directives de réapprovisionnement
    • Offrir des services aux clients basés sur la location
    • Améliorer l’expérience de magasinage
    • Prolonger la durée du magasinage
    • Rehausser le plaisir
    • Augmenter les achats
    • Renforcer la portée de la marque

    LBX linéaire DEL suspendu Day-Brite CFI

     

    Information sur le produit

    Cliquer pour trouver :

     

    • Fiches techniques
    • Fiches de directives
    • Photos du produit
    • Fichiers IES
    • Fichiers BIM/Revit

    Assurer les marges de profits

     

    Un avantage clé pour le LBX est sa technologie de pointe de gradation de la technologie DEL qui contribue à réduire de façon significative les coûts énergétiques par rapport à ceux des technologies d’éclairage traditionnel sans toutefois compromettre la qualité de la lumière. Le LBX émet jusqu’à 150 lumens par watt ce qui représente une amélioration de 50% par rapport à la meilleure technologie fluorescente.

    La technologie DEL à longue durée aide également à réduire les coûts et temps d’entretien associés aux changements de lampes et réparations. Le tout se traduit en délais de récupération plus courts. Voici quelques exemples comment le luminaire LBX peut engendrer plus d’économies :

    jusquà 15% economie

    Cueillette de lumière du jour

     

    Recueillir la puissance de la lumière du jour avec des capteurs qui ajustent l’éclairage en conséquence

    Economie de 10 a 15 %

    Préservation du niveau d’éclairage

     

    Éviter les excès d’éclairage dans un espace en réglant le niveau d’éclairage pendant l’installation

    Economie de 10 a 15 %

    Planification

     

    Planifier l’éclairage pour s’agencer à la routine quotidienne du magasin

    Economie de 3 a 5%

    Contrôle de présence

     

    Détecter la présence dans les aires des employés pour éclairer seulement où et quand c’est requis