Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    EcoForm DEL

    Luminaires DEL EcoForm Gardco pour sites et grandes surfaces

     

    Dans tout projet extérieur de sites et grandes surfaces, la nouvelle génération de luminaires DEL pour grandes surfaces EcoForm Gardco représente beaucoup plus que de sources d’éclairement. Ces luminaires offrent le meilleur des deux mondes : économie d’énergie, économie de temps et économie d’argent qui se traduisent en valeur significative et durable. C’est beaucoup plus que répondre aux exigences techniques, c’est de protéger les intérêts de vos clients et de faire des efforts supplémentaires pour découvrir de nouvelles économies et commodités!  

    Gardco EcoForm site & area luminaires

    Votre opportunité pour faire une différence

    Sense of Security

    Un sentiment de sécurité accrue en incorporant des flux lumineux de 6 000 à 34 000
    EcoForm - Large and small
    Préserve la constance d’esthétique partout sur tout le site avec deux formats de boîtiers
    Light Levels

    Procure des niveaux d’éclairage optimaux sans trop éclairer ou sous éclairer avec une véritable équivalence* à une DHI de 400W et 1 000W

    *données de référence retrouvées aux pages 6 et 7 de la brochure   

    Distribution Types
    Dirige la lumière de manière précise avec six types de distributions optiques : Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 5W, première rangée de véhicules 

    Renforcer la valeur accrue avec la polyvalence

    Mounting Types

    Même au cœur d’un seul projet extérieur, les besoins d’éclairage peuvent varier. C’est pourquoi les luminaires EcoForm sont offerts en diverses options de montage comme le montage sur bras de rénovation, le montage mural et le montage sur raccord lisse. Vous pouvez désormais offrir un éclairage efficace et constant partout dans un espace extérieur.

    Au-delà des attentes, pour une satisfaction durable

     

    Offrez-en encore plus à vos clients en intégrant les contrôles d’éclairage dans les luminaires EcoForm, incluant notre nouveau système de gestion d’éclairage de grandes surfaces SiteWise. Quel que soit le but, une augmentation des économies énergétiques et de coûts ou même une intégration à un réseau, les solutions pour l’extérieur vous apporteront des résultats vous permettant de vous démarquer.   

    Information sur le produit

    Cliquer pour trouver

    • Fiches techniques
    • Directives d’installation
    • Fichiers IES
    • Brochure
    • Bulletin
    • Vidéo
    • Photos de produits
    • Photos d’ambiance