BESbswy
BESbswy
Form Ten | Gardco | Signify
Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Russia
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

        Un classique réinventé

    Gardco logo

    Form Ten

     

    La gamme de produits DEL Form Ten de Gardco redynamise un concept classique avec une technologie moderne pour répondre aux besoins d'éclairage des applications de sites et grandes surfaces. Offrant plusieurs combinaisons de couleurs, le luminaire peut être conçu pour attirer l'attention ou se confondre gracieusement dans son environnement, complémentant une variété de motifs de bâtiments. Peu importe votre préférence en matière d'esthétique, les générateurs de lumière à performance élevée Précision ou ComfortEdge procurent des avantages écoénergétiques avec un éclairage à faible éblouissement pour créer un environnement confortable.

    ComfortEdge SM-Form 10 SM DM HAT.26

    Options de styles

     

    • En bout de fût ou montage sur bras
    • Cylindre ou dôme en bout de fût
    • Optique ComfortEdge ou Précision
    • Options de couleurs élargies
    • Couleur d'accentuation en option
    Form Ten-Sensor

    Options de contrôles

     

    • Capteur de stationnement Philips pour connectivité Interact
    • Captation de lumière du jour
    • Captation de mouvement à infrarouge passif ou à micro-ondes
    • Options de pilote 0-10V ou DALI
    • Réceptacle à 7 fentes
    • Douille Zhaga
    Form 10 PT SQ HAT-ComfortEdge PT.39

    Spécifications des luminaires

     

    • 2 500 à 34 000 lumens
    • Efficacité jusqu'à 195 LPW avec optique de précision et 144 LPW avec optique ComfortEdge
    • Large sélection de combinaisons de TCP/IRC
    • 3 000K ou moins pour la protection du ciel étoilé
    • Luminaire à indice de protection IP66
    • Classifié pour les vibrations par ANSI
    • Service Tag standard

    La tradition revisitée

    FormTen offre plusieurs distributions optiques avec les deux générateurs de lumière ComfortEdge ou Précision pour s'adapter à une variété d'applications d'éclairage de grandes surfaces.

     

    Optique ComfortEdge

    Optique confort à performance élevée offrant la distribution de l'optique Précision dans une solution d'optique confortable.

     

    Optique Précision

    Optique à performance plus élevée pour utilisation à des hauteurs de montage plus élevées ou dans les applications requérant un espacement de luminaire plus large.

     

    Protection du ciel étoilé

    Aucun éclairage vers le haut avec une offre de TCP plus chaude.

    Interact pour éclairage de sites

     

    Incorporer Interact dans les stationnements pour procurer encore plus d'économies d'énergie et améliorer les niveaux de confort visuel. Interact est un système connecté avec des contrôles d'éclairage sans fil au niveau des luminaires et une captation de présence et de lumière du jour intégrée.

     

    En savoir plus

    Pages et téléchargements des détails du produit

    Télécharger les brochures, bulletins, fiches techniques et fichiers IES

    Aperçu technique de ComfortEdge