Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Créativité et continuité peuvent coexister

    Gardco logo
    Gardo pureform

    Luminaires DEL PureForm de Gardco pour sites et grandes surfaces


    Avec les luminaires PureForm il est possible d’éclairer un site en entier à l’aide d’une seule gamme. Pourtant, chaque luminaire présente un concept optimal. Nous reconnaissons que votre image est le reflet de votre réputation et PureForm vous permet d’offrir confort et performance tout en préservant votre style distinctif. L’intégration harmonieuse des toutes dernières solutions de contrôles, offertes avec l’ensemble de la gamme, facilite la gestion et rehausse la valeur et le charme.

    Esthétique similaire tout en conservant son unicité

     

    Au premier coup d’oeil il est évident que les luminaires PureForm sont regroupés en une seule famille mais chaque produit réussit à se distinguer tout en affichant une esthétique unique. Votre image s’en trouve rehaussée mais le choix des luminaires est simplifié, ainsi vous gagnez du temps et évitez les complications.

    Bénéficiez d’un confort étonnant

     

    Vous aurez la certitude que vos projets seront reconnus non seulement par l’image qu’ils projettent mais également par le confort recherché, même étonnant, et par son utilité.

     

    Les optiques Confort offertes avec les modèles petits et moyens, le montage sur bras rond et en bout de fût et l’applique murale, réduisent l’éblouissement améliorant ainsi l’expérience de l’utilisateur.

    Performance améliorée

     

    Offrant un flux lumineux plus élevé, l’optique de précision s’utilise à des hauteurs de montage plus élevées afin d’optimiser la performance, l’uniformité et l’espacement. Le générateur de lumière de précision procure des options d’écran et de contrôle de lumière à l’arrière.

     

    Disponible avec les luminaires pour grandes surfaces petits carrés, petits ronds, moyens et grands ainsi que dans les appliques murales, luminaires en bout de fût et bollards, ce générateur de lumière est écoénergétique et procure une efficacité jusqu’à 150 LPW.

     

    Profitez d’une multitude de possibilités variées avec une seule gamme de produits. 

    Entièrement connecté

     

    Les luminaires PureForm s’utilisent facilement avec une foule d’options de contrôle, des plus simples aux plus raffinés. La gamme en entier se contrôle individuellement ou permet la communication entre les luminaires ce qui facilite la gestion et permet de réaliser des économies importantes.

    PPT-and-P20-with-sensors

    Interact

     

    L’éclairage intelligent obtenu avec Interact permet de créer une expérience plus confortable tout en améliorant les économies d’énergie afin d’atteindre les objectifs de durabilité. Interact est un système connecté doté de contrôles au niveau des luminaires sans fil et de captation de présence et de lumière du jour intégrée. Le système étant extensible, il répondra à vos besoins aujourd’hui et dans l’avenir.

     

    Le nouveau capteur pour stationnement extérieur de Philips prolonge les capacités sans fil d’Interact jusqu’aux aires de stationnement. Détectant à la fois le mouvement et la lumière du jour, ce capteur joue un rôle dans l’efficacité opérationnelle, le sentiment de sécurité et les économies d’énergie d’une installation.

     

    En savoir plus

    Pages détaillées des produits

    RoadFocus RFM

    Zone avec optique de précision uniquement
    PureForm P20

    Zone avec optique de précision et de confort
    PureForm P15

    Zone avec optique de précision uniquement
    Roadstar GPLS

    Applique murale (Précision et Confort)
    TunnelView (TULL)

    Haut du message
    avec optique confort ou précision
    TunnelView TULM

    Bollard