Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    ZoneScape

    Système de contrôle d’éclairage paysager ZoneScape Hadco

     

    Inaugurer une nouvelle ère de contrôles d’éclairage extérieur avec le système de contrôle d’éclairage paysager ZoneScape. Jusqu’à 8 groupes d’éclairage extérieur indépendants sont contrôlés par un simple effleurement du doigt à partir d’un dispositif mobile ou d’un ordinateur. Transformer des aménagements paysagers éclairés simplement en des destinations attirantes de haute technologie.

    Le module de contrôle ZoneScape se connecte facilement aux luminaires extérieurs nouveaux ou existants ainsi qu’aux transformateurs de tous les fabricants, aucun câble ou adaptateur spécial requis. Le module se connecte aux réseaux avec ou sans fil et est géré par une application téléchargeable sur pratiquement tous les téléphones, tablettes ou ordinateurs intelligents.

    Téléchargement gratuit

     

    ZoneScape est offert pour les dispositifs iOS ou Android et peut être téléchargé aux endroits suivants.

    Contrôle d’éclairage paysager

    Light Switch App Capture

    Qu’est ce qui est contrôlé?

     

    Un total de luminaires extérieurs jusqu’à 300W peut être connecté avec chaque module de contrôle ZoneScape. Les luminaires sont regroupés dans un maximum de 8 groupes indépendants définis par l’utilisateur et utilisant l’application ZoneScape, chaque groupe peut être instantanément allumé ou éteint, ou programmé pour s’allumer et s’éteindre selon un horaire quotidien ou hebdomadaire souple défini par l’utilisateur.

    Setting App

    Est-ce que c’est compliqué à installer et à exploiter? 

     

    Installer le module de contrôle ZoneScape en moins de 10 minutes sans fils, adaptateurs ou outils spéciaux. Puis utiliser l’application simple ZoneScape et l’interface conviviale de l’utilisateur pour créer et contrôler l’éclairage.
    C’est aussi simple que ça.

    Setting App

    Que vont en penser les voisins? 

     

    ZoneScape ne fait pas que contrôler les lumières extérieures, il aide à définir une riche destination extérieure qui est à la fois écoénergétique et enviable. Créer un aménagement high-tech distinctif. Créer des horaires d’éclairage écoénergétique où et quand la lumière est requise. Définissez la norme du voisinage.