Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    BloomBox

    Innovation florissante

    Ledalite Logo

    Performance sans compromis

     

    Bloombox, inspiré d’une technologie qui s’est mérité le prix « L-Prize », allie une technologie DEL révolutionnaire et hautement efficace ainsi qu’une optique à faible éblouissement pour procurer un éclairage de qualité dans une variété d’applications.

    • Efficacité : jusqu’à 170 lm/W
    • Éblouissement : IÉU < 19
    • Espacement : jusqu’à 14 pi x 14 pi centre à centre
    • IRC : AccuRender à IRC de 90+ de série
    • Profondeur de 2,18 po mince
    • Cartes DEL remplaçables sur le site

     

    Voir l’information sur le produit

    Conçu dans un but précis … et modularité

     

    Au départ, la conception de Bloombox visait une utilisation de matériau efficace, son objectif étant d’offrir une construction écologique éliminant le gaspillage. Il a donc vu le jour en offrant un concept de plateau DEL et une optique modulaire remplaçables sur le site.

     

    BloomBox invite les adeptes de technologie et de concept unique à visiter la durabilité sous de nombreux angles.

     

    Voir l’information sur le produit

    Contrôle intégral avec Interact

     

    Une fois contrôlé avec Interact, à l’aide de capteurs discrets et intégrés, BloomBox a le potentiel de libérer encore plus d’économies d’énergie. Le contrôle d’éclairage au niveau du luminaire procure un confort de l’occupant amélioré, des séquences d’opérations personnalisées et des mises à jour faciles de scènes ou zones avec l’appli Interact si dans l’avenir des changements s’imposaient.

     

    En savoir plus

    L’inspiration derrière BloomBox

     

    Bloombox a vu le jour avec le désir d’introduire, au monde de la conception, un luminaire qui n’exigerait aucun sacrifice.

     

    Comme les espaces ont des besoins bien au-delà des exigences fonctionnelles et que le monde de la conception vise à aider les gens et la planète, les chercheurs ont exploré la façon d’optimiser l’efficacité, de procurer une lumière de qualité, d’améliorer la polyvalence et d’offrir des avantages de durabilité potentielle dans un luminaire qui permet à l’occupant de vivre une expérience plaisante.

     

    Ainsi un prototype de luminaire a été créé et il a remporté le prix tant convoité « L-Prize » du département de l’Énergie.

     

    Ce prototype est devenu la base de BloomBox qui offre maintenant les avantages d’un concept de pointe diversifié dans une production commerciale.