Un juste équilibre entre la lumière, la forme et les matériaux.
Le minimalisme se traduit par un mouvement en concept architectural et aspire à dégarnir les espaces de manière à garder les aspects essentiels et de base, comme la lumière, la forme, les matériaux et l’interaction humaine et de l’aire. Cette tendance recherche la simplicité et un sentiment global d’harmonie dans l’espace. Ledalite a conçu le Chopstick DEL à une échelle discrète et avec des lignes nettes qui s’adaptent à ces type d’espaces architecturaux.