Cliquez sur les flèches gauche et droite
Inspiré de la courbe classique, le design innovant et rafraîchi d'ArcForm Duo offre deux distributions optiques avec une lentille MesoOptics exceptionnelle ou une lentille Silk axée sur la valeur.
Pique Duo est la prochaine génération d'excellence en matière de luminaires encastrés architecturaux avec deux choix d'optiques : la lentille MesoOptics haute performance ou la lentille Silk axée sur la valeur. Rencontrez le duo parfait.
Les modèles ArcForm Duo et Pique Duo sont offerts avec deux distributions d'éclairage distinctes :
Les deux options sont parfaitement esthétiques avec une lentille éclairée uniformément et exempte de taches de lumière, de gradients ou de taches foncées